- 尺寸
- Ø 12 x 60 mm
- 型號系列
- M12
- 安裝
- 不齊平
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,4 針
- 開關輸出端
- 推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
- 換接頻率
- 100 Hz
- 介面
- IO-Link 1.1
- 靈敏度
- 開關距離可示教
- 外殼材質
- 不鏽鋼(1.4404)
- 感應面材質
- PEEK
- 環境溫度
- -10...80 °C
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 認證
-
cULus
CE
UKCA
WEEE - 防護等級
- IP67
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02