- 尺寸
- 18 x 10 x 100 mm
- 功能原理
- 光學感測器頭
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 光學特點
- 光帶
- 光線類型
- LED 紅外線
- 有效長度 AL 1
- 80 mm
- 作用範圍
- 10-500 mm
- 接口
- 電纜及插接器,M8x1-插口,3-針,2 m,PUR
- 外殼材質
- 鋁, 陽極化,黑色
- 感應面材質
- PMMA
- 固定件
- Screw M4 (2x)
- 最小零件,典型
- 1.20 mm
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
必備配件
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05