產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

在切槽過程中持續測量沖孔工具的位置

BTL 磁致伸縮位置感測器可實現最高精度和製程穩定性

在電池生產的切槽流程中,需要對電極進行精確沖壓,為確保產品品質,必須對模具位置進行精確監控。巴魯夫的 BTL 磁致伸縮位置感測器為此提供了穩定的解決方案。它們可實現連續、無磨損的位置測量,並有兩種設計可供選擇:杆型和型材型。這種靈活性有助於適應機器的相應空間條件和要求,並確保快速、簡單的安裝。

特點

  • 設計精巧,易於整合到狹小的安裝空間中
  • 提供類比和 IO-Link 介面,可與現有系統無縫整合
  • 透過 IO-Link 快速參數化並適應不同的製程要求
  • 對溫度和使用壽命等條件進行連續監測,以便及早發現故障
  • 同時測量多個位置和速度,實現全面的模具監控
  • 堅固的 IP67 密封鋁制外殼,可在惡劣環境中提供保護
  • 非接觸式操作避免了機械磨損,延長了使用壽命,降低了維護成本

工具精確定位的推薦產品

切割和沖壓領域的其他應用案例

了解更多應用

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎