產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

优化和监控切割工艺

利用 IO-Link 主站和传感器进行连续控制和过程监控

在电池生产过程中,切割是一个重要的工艺步骤,在这一步骤中,多余的材料被精确地去除,使电极达到所需的形状。切割后,需要进行真空干燥,以去除电极上残留的水分。通过 IO-Link 和 IO-Link 主站,可以集中监控所有相关参数。通过 IO-Link 主站,可以连接多个传感器和执行器,实时向机器控制器发送数据。这样就能更好地监控切割和干燥过程中的刀具磨损、温度和压力,确保生产质量并减少计划外停机时间。

  • 通过 IO-Link 主站集中控制和监控所有过程参数
  • 通过 IO-Link 进行灵活调整和简单参数设置
  • 实时诊断,及早发现偏差
  • 标准化连接,减少布线工作量

高效切割工艺的推荐产品

BNI00EN

Profinet 网络模块

BNI00K4

带 PPS 外壳的 Profinet 网络模块

BNI0046

IO-Link 传感器/执行器集线器

BNI00HA

用于 EtherCAT 的网络模块

BNI007Z

带 PA 外壳的 IO-Link 传感器/执行器集线器

BNI0046

IO-Link 传感器/执行器集线器

BNI00EN

Profinet 网络模块

介面
ProfiNet
Interface IIoT
REST API
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
4 A
Fast Start-Up(FSU)
是
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
接口(電壓供應 OUT)
M12x1-插口, 5-針, L-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
16 A
總電流 UA,執行器
16 A
外殼材質
壓鑄鋅, 鍍鎳
尺寸
68 x 31.7 x 224 mm
環境溫度
-5...70 °C
防護等級
IP67
IO-Link 版本
1.1
Safety Hub Support
是
更多產品詳情
BNI00K4

带 PPS 外壳的 Profinet 网络模块

介面
ProfiNet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
2 A
Fast Start-Up(FSU)
是
顯示
否
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭, 5-針
接口(電壓供應 OUT)
7/8"-插口, 5-針
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
9.0 A
總電流 UA,執行器
9.0 A
外殼材質
塑膠
尺寸
68 x 42.9 x 226 mm
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
IO-Link 版本
1.1.3
Safety Hub Support
是
更多產品詳情
BNI0046

IO-Link 传感器/执行器集线器

介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭, 5-針
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
擴展端口
是
單信道監控
是
總電流 US,感測器
9.0 A
開關電流
16x 2 A
總電流 UA,執行器
9.0 A
外殼材質
壓鑄鋅, 鍍鎳
尺寸
68 x 32.4 x 181.5 mm
環境溫度
-5...55 °C
防護等級
IP67,已用螺栓連接的狀態
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
6.2 ms
過程數據 IN
8 Byte
過程數據 OUT
2 Byte
更多產品詳情
BNI00HA

用于 EtherCAT 的网络模块

介面
EtherCAT
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
2 A
顯示
否
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭, 5-針
接口(電壓供應 OUT)
7/8"-插口, 5-針
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
9.0 A
總電流 UA,執行器
9.0 A
外殼材質
壓鑄鋅, 鍍鎳
尺寸
68 x 37.9 x 224 mm
環境溫度
-5...70 °C
防護等級
IP67
IO-Link 版本
1.1
更多產品詳情
BNI007Z

带 PA 外壳的 IO-Link 传感器/执行器集线器

介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
擴展端口
是
總電流 US,感測器
4 A
開關電流
16x 350 mA
總電流 UA,執行器
4 A
外殼材質
PA,透明
尺寸
50 x 30.8 x 115 mm
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67,已用螺栓連接的狀態
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
3.5 ms
過程數據 IN
2 Byte
過程數據 OUT
2 Byte
更多產品詳情
BNI0046

IO-Link 传感器/执行器集线器

介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭, 5-針
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
擴展端口
是
單信道監控
是
總電流 US,感測器
9.0 A
開關電流
16x 2 A
總電流 UA,執行器
9.0 A
外殼材質
鋅,壓鑄
尺寸
68 x 32.4 x 181.5 mm
環境溫度
-5...55 °C
防護等級
IP67,已用螺栓連接的狀態
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
6.2 ms
過程數據 IN
8 Byte
過程數據 OUT
2 Byte
更多產品詳情

切割和冲压领域的其他应用示例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎