產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

穩定地識別刀具並主動維護刀具

工業 RFID 系統 BIS U 可實現透明的資料記錄和高效的維護流程

利用巴魯夫 BIS U 工業 RFID 系統的 UHF 資料載體,可直接在刀具上記錄和記錄切割刀片的操作時間和使用情況。這代表清潔、更換或返工等維護要求可以在早期階段被識別出來,並在故障發生前自動報告給機器控制系統。同時,還可以無縫記錄定期清潔週期。RFID 手持式讀取器和固定安裝的讀取器都可用於資料收集,提供最大的靈活性。

特點

  • 讀取範圍大,即使在苛刻的環境中也能穩定地記錄刀具數據
  • 無縫記錄刀具使用情況,支援預測性維護策略
  • 使用、維護和返工情況完全透明,最佳化地提高刀具效率和可用性

適用於刀具識別的推薦產品

BIS016H

用於刀具識別的 UHF 資料載體

BNI00AJ

IO-Link 感測器/執行器集線器

BIS013U

多頻處理器單元

BIS016H

用於刀具識別的 UHF 資料載體

產品群組
UHF(860-930 MHz)
工作頻率
850-960 MHz
無線電使用許可
歐洲 (CE)
英國 (UKCA)
尺寸
23 x 1 x 100 mm
記憶體類型
EEPROM
使用者數據,讀/寫
128 Bit
EPC 記憶體,讀/寫
496 Bit
TID 記憶體,僅可讀取
96 Bit
天線形狀
Dipol
安裝
無金屬(緩衝區)
倉儲溫度
-40...85 °C
環境溫度
-25...70 °C
外殼材質
PET
防護等級
IP68
認證
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情
BNI00AJ

IO-Link 感測器/執行器集線器

介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
模擬輸入端
8x 模擬,電壓/模擬,電流/模擬,溫度 (0-10 V/-10-10 V/0-5 V/-5-5 V/5-10 V/4-20 mA/0-20 mA/Pt100/Pt1000/J 型熱電偶/K 型熱電偶)
輸入端/輸出端可配置
否
總電流 US,感測器
4 A
總電流 UA,執行器
4 A
外殼材質
壓鑄鋅, 鍍鎳
尺寸
68 x 31.8 x 181.5 mm
環境溫度
-5...70 °C
防護等級
IP67,已用螺栓連接的狀態
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
55 ms
過程數據 IN
22 Byte
過程數據 OUT
1 Byte
更多產品詳情
BIS013U

多頻處理器單元

產品群組
通用型處理器(BIS V)
介面
ProfiNet: I/O (IRT)
支援的 RFID 技術
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
可連接的讀寫頭/天線數量
4
工作電壓 Ub
24 V DC SELV/PELV
外殼材質
鋅,壓鑄
環境溫度
0...60 °C
防護等級
IP65,含插接器
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
接口
2x M12x1 插口,4 針,D 編碼 7/8" 插頭,5 針
更多產品詳情

切割和沖壓領域的更多應用案例

了解更多應用

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎