電池模組和電池組組裝中的靈活過程視覺化
SmartLight LED 訊號燈實現高效監控
在電池模組和電池組組裝中,精確的過程視覺化對於有效監控機器和系統至關重要。我們的智慧燈具有靈活多樣的色譜,可以清晰地顯示運作狀態。可透過控制系統單獨定義顏色,實時顯示重要或關鍵狀態。由於採用了 IO-Link 技術,智慧燈不僅易於安裝,而且還可以在運作過程中進行調整。只要下達指令,就能為智慧燈分配不同的顏色,而無需機器設定 LED 顏色。為了實現更全面的過程監控,SmartLights 還配備了三種可選模式,並可選配整合式聲音模組以發出聲音警報。
特點
- 靈活的色譜,用於顯示不同的機器狀態
- 透過 IO-Link 在運作過程中進行簡單調整,無需進行機械改動
- 三種可選操作模式,適用於不同應用
- 可選聲音模組,用於附加的聲音訊號
- 快速安裝並與現有系統整合
推薦的智慧燈和機器照明,用於視覺化生產過程
BNI0088
不同段數的智慧 LED 訊號燈
- 功能原理
- 指示燈
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口
- M12x1 插頭,4 針
- 燈格,最大數量
- 3
- 預設顏色
-
黃色
白色
綠色
藍色
紅色
橙色
可配置 - 功能顯示
-
循環燈模式
等級模式
區段模式
彈性模式 - 調整方法
- 功能顯示
- 輔助功能
- 擴充的程序數據
- 尺寸
- 60 x 60 x 213 mm
- 外殼材質
- PC,透明,Cu 15 µm,Ni 15 µm 壓鑄鋅
- 固定件
- 螺栓 M18
- 環境溫度
- -5...50 °C
- 防護等級
- IP65
- 傳輸率
- COM2(38.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 7.2 ms
- 過程數據 IN
- 1 Byte
- 過程數據 OUT
- 8 Byte
BAV001W
IO-Link 控制面板
- 功能原理
- IO-Link 控制台,4 重
- 尺寸
- 85 x 64 x 199 mm
- 最小環境溫度
- -5 °C
- 最大環境溫度
- 55 °C
- 認證
-
CE
WEEE
BAE00ZM
機器照明
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,4 針
- 規格
- 機台照明燈
- 尺寸
- Ø 45 x 420 mm
- 測量工作電壓 Ue DC
- 24 V
- 材料
-
鋁 陽極化
硼矽酸鹽玻璃 - 發光面
- 380 x 42 mm
- 反射角
- 120 °
- 光線類型
- LED 白光,散光
- 亮度
- 1450 lm
- 色溫
- 5000 K
- 環境溫度
- -20...40 °C
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM - 防護等級
- IP67
BNI0082
不同段數的 LED 訊號燈
- 功能原理
- 指示燈
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口
- M12x1 插頭,4 針
- 燈格,最大數量
- 5
- 預設顏色
-
黃色
白色
綠色
藍色
紅色
橙色
可配置 - 功能顯示
-
循環燈模式
等級模式
區段模式
彈性模式 - 調整方法
- 功能顯示
- 輔助功能
- 擴充的程序數據
- 尺寸
- 60 x 60 x 309 mm
- 外殼材質
- PC,透明,Cu 15 µm,Ni 15 µm 壓鑄鋅
- 固定件
- 螺栓 M18
- 環境溫度
- -5...50 °C
- 防護等級
- IP65
- 傳輸率
- COM2(38.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 7.2 ms
- 過程數據 IN
- 1 Byte
- 過程數據 OUT
- 8 Byte
BNI008A
6 段式 IP67 精巧型 LED 訊號燈
- 功能原理
- 配備蜂鳴器的指示燈
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口
- M12x1 插頭,4 針
- 燈格,最大數量
- 3
- 預設顏色
-
黃色
白色
綠色
藍色
紅色
橙色
可配置 - 功能顯示
-
循環燈模式
等級模式
區段模式
彈性模式 - 音量,最大
- 95 dB
- 調整方法
-
功能顯示
音量 - 輔助功能
- 擴充的程序數據
- 尺寸
- 60 x 60 x 234.5 mm
- 外殼材質
- PC,透明,Cu 15 µm,Ni 15 µm 壓鑄鋅
- 固定件
- 螺栓 M18
- 環境溫度
- -5...50 °C
- 防護等級
- IP30
- 傳輸率
- COM2(38.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 7.2 ms
- 過程數據 IN
- 1 Byte
- 過程數據 OUT
- 8 Byte
模組和包裝裝配中的更多應用案例
了解更多應用
Downloads
-
Industry brochure battery industry