產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

電池組裝過程中穩定的電池存在檢測

BOS 光電近接開關實現精確檢測和平穩自動化

在電池組裝過程中,尤其是在使用電池片到封裝技術生產模組時,精確檢測單個電池片的存在對於順利進行自動化組裝過程至關重要。我們的 BOS 光電近接開關能穩定地檢測電池片的存在,無論電池片的表面、顏色或材質如何。這確保了機器人輔助生產線的高製程穩定性和效率。

特點

  • 多種系列可滿足不同的組裝要求
  • 即使背景非常近,也能精確偵測物體
  • 檢測不受電池表面、顏色或材質的影響,用途廣泛
  • 即使反射程度不同,掃描範圍幾乎不變

用於電池安裝的推薦產品

BOS027R

立方體對照式光電感測器,具有不同類型光源

BOS01JK

成本效益高、體積小的立方體擴散反射感測器入門級產品

BOS028T

垂直對照式光電感測器,具有不同類型的光,適用M18螺紋安裝

BOS02AR

齊平安裝的對照式感測器,適用於不同類型的光源,檢測範圍可達 20 米

BOS027R

立方體對照式光電感測器,具有不同類型光源

Special characteristics
Washdown
型號系列
21M
尺寸
15.4 x 51.1 x 42.7 mm
介面
IO-Link: 1.1
常開觸點(NO)
常閉觸點(NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
單向光柵(接收器)
光線類型
紅光
作用範圍
0-20 m
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
外殼材質
鋅,壓鑄,粉末塗層 壓鑄鋅
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
更多產品詳情
BOS01JK

成本效益高、體積小的立方體擴散反射感測器入門級產品

型號系列
5K
尺寸
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
介面
PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,三角測量
光學特點
背景隱藏
輻射特性
在 260 mm 時的焦距,典型
光斑大小
0.2 x 0.3 mm 聚焦
光線類型
雷射紅光
作用範圍
20-300 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
PC PBT
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
cULus
CE
WEEE
UKCA
更多產品詳情
BOS028T

垂直對照式光電感測器,具有不同類型的光,適用M18螺紋安裝

型號系列
R81K
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
單向光柵(發射器)
光線類型
紅外線型
作用範圍
0.3...20 m
接口
電纜,2 m,PVC
外殼材質
ABS
PMMA
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
cULus
UKCA
WEEE
供貨範圍
支承角鋼
更多產品詳情
BOS02AR

齊平安裝的對照式感測器,適用於不同類型的光源,檢測範圍可達 20 米

型號系列
R090K
尺寸
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
介面
PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
作用範圍
0-20 m
接口
插接器,M8x1,4 針
外殼材質
PC PBT
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情

模組和包裝裝配中的更多應用案例

了解其他應用

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎