產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

模組和電池組組裝中的無磨損能量和資料傳輸

BIC 電感耦合器提供靈活且高效的自動化解決方案

組裝電池模組和電池組時,尤其是在機器人生產線上,移動和固定組件之間的穩定能量和資料傳輸對於平穩高效的生產至關重要。傳統上用於此任務的滑環會受到機械磨損,這可能會導致故障並增加維護成本。巴魯夫的 BIC 電感耦合器提供無磨損解決方案,可在高達 5 毫米的氣隙中安全且有效率地傳輸能量和訊號。

特點

  • 採用非接觸式傳輸,因此無需維護、無磨損,並提高系統可用性
  • 由於即插即用和 M12 插頭連接,安裝和調試簡單,停機時間短
  • 高防護等級(IP67),即使在惡劣的環境條件下也能安全運作
  • 高達 120 W 的強大資料傳輸,具有整合過熱保護
  • 支援單向和雙向訊號傳輸,非常適合模組化製造流程

非接觸訊號和電源推薦產品

BIC0007

電源用電感耦合器

BIC0087

用於 IO-Link 訊號傳輸的電感耦合器

BIC000A

用於訊號傳輸的電感耦合器

BIC005C

用於 IO-Link 訊號傳輸的電感耦合器

BIC0007

電源用電感耦合器

功能
僅用於電源
傳輸距離
0...5 mm
組件
基礎型
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
測量工作電壓 Ue
24 VDC
外殼材質
鍍鎳黃銅,塗層
尺寸
Ø 30 x 100 mm
環境溫度
-5...55 °C
防護等級
IP67
更多產品詳情
BIC0087

用於 IO-Link 訊號傳輸的電感耦合器

功能
IO-Link
型號形式
雙向
傳輸距離
0...5 mm
組件
遠端型
接口
插接器,M12x1-插口,5-針
輸出電壓
24 VDC
輸出額定電流
1.5 A
輸出電流,最大
2.2 A
外殼材質
不鏽鋼, -
尺寸
Ø 30 x 85 mm
環境溫度
-5...70 °C
防護等級
IP67
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
COM3(230.4 kBaud)
附加循環時間
0 ms
過程數據 IN
0-32 位元
過程數據 OUT
0-32 位元
SIO 模式
否
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
更多產品詳情
BIC000A

用於訊號傳輸的電感耦合器

功能
訊號傳輸
型號形式
單向
數位輸入端
8 個 PNP
傳輸距離
0...5 mm
組件
遠端型
接口
插接器,M12x1-插口,12-針
輸出電壓
24 VDC
輸出額定電流
0.5 A
外殼材質
鍍鎳黃銅,塗層
尺寸
Ø 30 x 106 mm
環境溫度
0...55 °C
防護等級
IP67
更多產品詳情
BIC005C

用於 IO-Link 訊號傳輸的電感耦合器

功能
Uni IO-Link
型號形式
單向
傳輸距離
0...5 mm
組件
遠端型
介面
IO-Link 1.0
接口
插接器,M12x1-插口,5-針
輸出電壓
24 VDC
輸出額定電流
0.5 A
外殼材質
PBT
尺寸
40 x 40 x 63 mm
環境溫度
-5...55 °C
防護等級
IP67
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
過程數據 OUT
0 Byte
SIO 模式
否
更多產品詳情

模組和電池組組裝的更多應用案例

了解更多應用

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎