自動化質量保證
工業相機在動力總成裝配中執行質量控制,例如幾何形狀和完整性檢查,並且比人類更快、更可靠地執行此操作。典型應用包括檢查密封 O 型圈的存在和正確安裝。由於集成的位置跟踪功能,當零件在不同位置通過傳感器時,這甚至可以可靠地工作。此外,我們的工業相機可讀取條形碼和數據矩陣碼,由於變體和安全要求眾多,幾乎必須用於安裝在汽車中的每個部件。它們可以輕鬆集成到輸送系統中,從而實現對零件和組件的 100% 在線控制。它們也很緊湊,幾乎與傳統傳感器一樣易於使用。
工業相機在動力總成裝配中執行質量控制,例如幾何形狀和完整性檢查,並且比人類更快、更可靠地執行此操作。典型應用包括檢查密封 O 型圈的存在和正確安裝。由於集成的位置跟踪功能,當零件在不同位置通過傳感器時,這甚至可以可靠地工作。此外,我們的工業相機可讀取條形碼和數據矩陣碼,由於變體和安全要求眾多,幾乎必須用於安裝在汽車中的每個部件。它們可以輕鬆集成到輸送系統中,從而實現對零件和組件的 100% 在線控制。它們也很緊湊,幾乎與傳統傳感器一樣易於使用。