產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

用于传送系统的整套识别解决方案

实时数据采集

用于传送系统的整套识别解决方案

优化零件跟踪过程

当您的自动化作业需要零件跟踪时,RFID 是您的不二之选,这些自控系统能够实时记录所有数据。它们让每个生产环节、所使用的每种材料以及每个操作资源都变得可追溯,这样就能够在保证流程仍然运行的同时进行校正。RFID 带来的这种全方位透明为工艺优化并同时确保高产品质量提供了先决条件。我们坚实的BIS V处理单元在所有应用中都有着数据传输快、周期时间短且数据安全性更好的优点。这让您能够在一个处理单元上同时使用不同的 RFID 技术 - LF、HF 和 UHF。一个处理单元,即可应对一切应用。无论面对哪种行业,这款高性能设备都能够表现出完美的电磁兼容性以及对所有常用总线系统的兼容性。BIS V 配有四个端口,这些端口可以独立配置,并能够同时运行多达四个读/写头。此外,您可以将支持IO-Link的传感器和执行器或搭配最多16个传感器的传感器hub连接到集成式IO-Link主站端口。这让您能够采用任何网络技术以简单的方式打包传感器数据。这使得您的网络架构更为高效,同时还节省您的时间和开支。或者,您也可以使用IO-Link ID系统。这些系统能够像传感器那样轻松连接到 IO-Link 主站,不需要使用处理单元。经济收益:IO-Link 让零件跟踪变得尤其经济实惠。

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎