產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

符合最高衛生標準的 BTL 液位探頭

符合最高衛生標準的 BTL 液位探頭

食品行業的嚴格要求對我們的 BTL-SF 液位探頭沒有任何問題。在極其衛生至關重要的應用中,它已多次證明自己,因為它符合最高的國際衛生標準。這使您能夠在全球範圍內銷售您的系統。液位探頭在微米範圍內精確測量並實現高填充精度。

特殊性

  • 國際認證質量(Ecolab、3-A 衛生標準、FDA)
  • 100% 不銹鋼材質確保衛生標準並延長使用壽命
  • 無需調整即可安裝
  • 通過標準化接口靈活安裝
  • 對所有液體介質中性,抗泡沫
  • CIP(原位清潔):即使安裝也易於清潔
  • SIP(原位滅菌):適用於高達 130°C 的過程溫度
  • 可用上升和下降信號
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎