產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

電容式傳感頭覆蓋面積大

電容式傳感頭覆蓋面積大

我們的自粘電容式傳感器頭特別適用於在大檢測區域內對容器或管道外壁進行非接觸式連續液位檢測。傳感器頭是靈活的,可以單獨切割成所需的長度。由於其集成的粘性表面,您可以輕鬆地將其粘貼到容器壁上,而無需額外的附件。使用單獨提供的放大器,可以模擬和通過 IO-Link 連續記錄填充水平。這使您能夠立即檢測到傳感器的最小值或最大值違規。同時,您可以使用傳感器測量整個區域的液位。

特殊性

  • 連續測量
  • 非接觸式
  • 可以單獨切割成一定尺寸(最小 108 毫米)
  • 高達 850 mm 的大檢測區域
  • 柔性傳感器表面
  • 多功能設置選項,通過模擬舒適或 IO-Link 放大器
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎