產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

識別製造和加工錯誤

識別解決方案支持高生產力

識別製造和加工錯誤

儘早檢測製造和加工錯誤是實現高生產率的重要因素。生產或包裝過程中的連續測試在這里至關重要。您可以防止批次失敗並降低成本。

不符合質量標準的產品甚至不被灌裝、包裝或運輸。相反,這些可以在正在進行的過程中得到改進或消除。您不需要任何產品召回並從一開始就防止損壞您的形象。

為了質量保證,巴魯夫為您提供了廣泛的解決方案,可以可靠地檢查您的產品和流程。我們可以通過不同的技術以最佳方式滿足您的要求。

我們的 RFID 系統代表整個過程鏈的持續可追溯性:從原材料的交付到加工和包裝到消費者。您擁有各種 HF(高頻)和 UHF(超高頻)數據載體、讀/寫頭和評估單元。

通過工業圖像處理,您可以確保高產品質量並保證食品安全。我們的工業相機清楚地識別製造和加工錯誤。此外,這些得分還具有非凡的用戶友好性,因為與我們的 SmartCamera 一樣,它們可以輕鬆設置和直觀操作 - 無需任何先驗知識。

產品和過程控制解決方案

通過可追溯性優化產品質量和流程

如果您想檢查您使用的每種材料和所有生產步驟,自調節系統是理想的選擇。通過這種方式,RFID 記錄和記錄所有數據,並確保您可以追踪每個生產步驟、使用的每種材料和每種操作資源。您可以實時獲得所有信息,以便在流程運行時進行更正。 RFID 實現全面透明,確保您的產品質量高,同時為流程優化創造條件。


明確分配原材料

原材料在交付時必須進行記錄和標識,以便明確分配。例如,這可以通過位於原材料上的所謂 PDF417 代碼實現。由於這些代碼的位置不同並且通常不在同一高度,因此固定讀取設備沒有用處。

另一方面,使用我們的手持閱讀器 BVS HS-P,您可以輕鬆且非常靈活地採集此類代碼。它們可以快速可靠地讀取文檔、塑料標籤、電路板和金屬部件上所有常見的一維、二維和堆疊條碼。堅固的閱讀器符合人體工程學,可為您提供最高的閱讀性能。


資產監控的質量保證

為了確保巧克力模具在巧克力生產過程中保持完好,您可以使用RFID進行檢查,並在理想的時間更換。因為 RFID 可以可靠地識別您的巧克力模具並同時評估其狀況。為此,我們為此開發的支持 RFID 的軟件解決方案記錄洗滌過程的處理時間和頻率,並將它們與經驗確定的模具磨損極限值進行比較。通過這種方式,您可以隨時了解資產的狀況,並可以及時去除磨損的模具。使用 RFID 進行資產管理可防止廢品,並為您提供數據,您還可以評估這些數據以有效利用您的運營資源。


灌裝廠的產品和過程控制

確保高效和正確的灌裝過程並依靠我們的燈帶 BLA。這可以可靠地監控灌裝系統中瓶子的高度和直徑。高分辨率光帶首先檢測瓶頸的寬度,然後將其與之前的示教值進行比較。第二步,選擇正確的閉合。另一個燈帶然後使用瓶子高度來檢查瓶蓋是否緊貼瓶子。因此,無論是在測試產品時還是在過程控制期間,您都是安全的。


驗證包裝過程中的數據和序列號

在包裝方面,高速至關重要。必須能夠快速可靠地分配易腐食品的生產日期和有效期以及序列號。您可以使用巴魯夫的視覺解決方案來做到這一點。光學識別使您能夠可靠地驗證所有常見的一維和二維條碼以及所有批次代碼。

我們的工業圖像處理解決方案為您開闢了廣泛的應用領域。此外,它們可以直觀地操作。這使得它們非常用戶友好,因此非常高效。

您是否仍有其他問題?歡迎與我們聯絡。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎