產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

SAMS在工業領域的應用

智慧自動化和監控系統 SAMS 的多種用途。

用於格式轉換的數位位置指示器

數位位置指示器(DPI)是智慧自動化監控系統(SAMS)的一部分,因此它在產品中內置了許多精密的感測器。

使用巴魯夫的DPI,您可以快速對各種產品和不斷縮小的批量進行精確的機器調整。這是因為我們的位置指示器為您提供了半自動格式調整的明確操作指南。

汽車輪胎製程裡的光電感測器

汽車輪胎製造是一個污染較高的環境,需要經常清潔。在清潔過程中,可能會造成感測器意外錯位。
使用 SAMS,感測器會報告其未對準,甚至偏離了多少度。這樣可以輕鬆且正確地重新定位感測器,從而避免不良品產生(OEE 增加)。感測器本身的髒污也可以被檢測到,讓您知道感測器正在失去訊號質量並且需要清潔。

用於無線電力傳輸的 BIC

電感式耦合器現在在各種應用裡不可或缺。

由於非接觸式的數據和電力傳輸,它們早已超越了機械式連接器和集電環。

借助 SAMS 耦合器的智慧功能,還可以監控溫度。

刀具主軸上的電感式感測器

對於工具機裡的主軸,大多數情況下都沒有關於主軸當前狀態和關鍵數據的資訊。

透過記錄工具機夾緊狀態的 SAMS 感測器,可以將附加資訊寫入工具機,例如夾緊循環次數、主軸溫度和振動。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎