產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

具有智能功能的智能傳感器

提供附加信息並將其鏈接到通用的智能傳感器

借助智能自動化和監控系統 (SAMS),我們通過使用附加功能和測量值豐富我們的產品,為您提供附加值,從而提供一個不僅滿足主要已知功能,而且遠遠超出和處理的系統 - 甚至啟用系統監控。

為了更輕鬆地使用各種功能並使它們在產品之間保持一致,我們已將我們的功能標準化,作為 SAMS 開發的一部分。例如,感應傳感器和數字位置指示器中的振動總是可以在相同的索引上找到。

傳感器的智能功能包括用於自動化機器和系統的各種新選項。

作為智能傳感器功能的振動監測

振動監測為您提供有關設備本身以及整個系統不平衡的有意義的信息。過度振動會導致未檢測到的機器故障。智能自動化和監控系統的智能傳感器會對此發出警告,以便及時進行更精確的分析和維護。

密切關注傳感器的溫度

我們設備的附加功能之一是內部溫度監控。當考慮到一些物理因素時,可以從中得出有價值的結論,例如封裝器件對環境溫度波動的不同反應。溫度升高可以及早發現並抵消。


LED 診斷:工業智能控制

SAMS 設備配備多色 LED 以提供清晰的信號。您可以在 Balluff 標準和 NAMUR 標準之間自由選擇照明設置。可以通過 IO-Link 輕鬆完成設備配置和兩種設置的選擇。智能傳感器的不同狀態被分配給特定的顏色。例如,如果設備需要維護,則會發送永久藍光信號,如果信號質量較差,則傳感器會亮橙色。

設備檢測(“設備發現”):定位已安裝的傳感器和設備

智能傳感器和設備配備了設備發現功能。如果需要,會向傳感器發送命令,使其閃爍藍色以進行定位。閃爍的持續時間可以單獨設置為最長 30 分鐘。

智能傳感器的信號質量

信號質量以 0 到 100% 之間的百分比值輸出。

它不僅可以作為設置過程中的有用指標,還可以幫助進行預測性維護。


偏斜調整輔助

在實施該系統時,必須在開始時示教“參考位置”。通過這種方式,可以識別和報告與定義位置的偏差。這使您能夠始終保證正確的傳感器位置。如果傳感器在日常生活中被意外調整,此功能可用作調整輔助
使用。


工業水分檢測

您不需要像我們的 SAMS 這樣的單獨系統就可以知道潮濕對電氣設備不利。但是,一旦在設備內部的任何地方檢測到水分,立即通知會很有幫助。如果濕氣滲入設備,則會觸發警報。這樣可以在機器發生故障之前更換設備,避免高昂的維修成本和生產損失。

電流和電壓監測

借助此功能,智能傳感器使您能夠在低於或超過標稱電壓的容差範圍時識別出來,即發生欠壓或過壓。

還記錄和報告短路。借助此消息,可以快速有效地對受影響的機器或系統進行故障排除。


極端環境條件的現狀

一旦產品處於極端環境條件下,這就會向您顯示該條件已經測量了多長時間。您可以自己設置極限值,並從這些測量變量被評估為極端條件時開始定義相應的參數。輔助數據源也用於此目的,例如振動、內部溫度和濕度。

切換計數器

開關計數器可以對設備中存在的任何二進制信號進行計數。這計數到一個可調整的限制,並且可以根據配置的模式自動或手動重置。

用於監控啟動過程的啟動週期計數器

引導週期計數器,也稱為啟動週期計數器,監控每台機器的啟動。每次操作開始時,數字都會增加一。通過這種方式,可以監控機器或系統在特定時間段內再次啟動和關閉的頻率。


信號延遲

為了避免由於傳感器的信號傳輸而導致不希望的、過早或頻繁的變化,可以使用信號延遲(開啟/關閉延遲或一次性)來改變二進制信號。這不一定是傳感器的開關信號。例如,此功能還可以使用振動警報或僅延遲使用邏輯塊的結果。唯一的要求是它是二進制信號。

傳感器的信號速度監測

要監控傳感器的信號速度,必須首先定義一個時間窗口,您可以根據需要單獨確定。這使您可以獲取有關是否在此時間窗口內記錄和處理信號的信息。這使您可以直接識別和消除不需要的信號延遲。



通過邏輯塊的邏輯鏈接

可用的數據和信號可以在邏輯上聯繫起來,從而提供新的信息。在評估中,每個模塊最多可以使用四個信號,總共可以使用四個模塊並將它們鏈接在一起。如果不需要塊的輸入,則可以簡單地將它們留空。所有未使用的輸入都被忽略,這意味著例如B.只有兩個值可以相互鏈接。任何布爾輸入信號都可用於連接。一個塊的結果可以用作另一塊的輸入信號。邏輯運算 AND / OR / NOR / XOR 可用。


引腳配置和設置

這個智能傳感器功能聽起來很簡單,但它提供了潛力:引腳 4 始終是數字輸出,引腳 2 可以在數字輸出、數字輸入或模擬輸出之間進行選擇。例如,該組件也可以在沒有 IO-Link 的情況下使用,將開關和測量信號直接輸出到引腳 2。


通過智能傳感器計算機器和系統的運行時間

我們的智能傳感器的運行小時計數器基本上每秒計數,但從每分鐘(或 2、4、8 到 12 分鐘後)開始動態保存狀態。或者,可以將計數器切換到靜態模式。在這種情況下,僅每 12 分鐘保存一次狀態,從而節省內存。這樣,在靜態運行中,運行小時數可以記錄長達 20 年。共有三種不同的計數器可供您使用:自上次啟動以來的時間、總計數器和可手動重置的計數器。

基本統計

基本統計功能可以使用任何過程數據對像作為統計評估的輸入值,布爾值除外。例如,這使得可以直接在傳感器位置計算所選輸入變量的最小值或最大值、平均值或移動平均值。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎