適用於您的 RFID 系統的入門級配置器
無需深入了解 RFID 技術,您就可以使用巴魯夫的入門級配置器來整合您的個性化解決方案。 通過回答有關應用檢測範圍、所需頻率、通信接口和其他屬性的各種問題,我們將為您提供適合您需求的產品組合。 通過這種方式,您可以輕鬆創建適合您需求的 RFID 系統。 只需按照配置器中列出的問題進行操作即可。
1. 安裝 – 數據載體應如何安裝?
安裝數據載體時,安裝情況和附近的金屬表面會發揮作用。 為了實現所需的讀/寫距離,數據載體必須安裝在金屬環境中,與鋼 (B) 保持一定距離,並位於定義的自由區域 (A) 內。
A
自由區
自由區指定數據載體安裝在金屬環境中的橫向距離,以便實現指定的讀/寫距離。
B
數據載體到鋼材的距離
除了自由區之外,還必須觀察數據載體和鋼表面之間的距離以獲得最佳功能。
2. 檢測範圍 – 您的應用需要多長的讀取距離?
這意味著讀/寫設備和 RFID 數據載體之間的距離。
Min []
Max []
A
閱讀距離
讀/寫頭和數據載體之間的讀取距離。
3. 產品線 - 哪些特性對您的應用很重要?
4. 通信接口 - 您的上層系統有哪些接口?
5. 應用 – 您的應用適用於哪個應用領域?
防止產品盜版 - 使用 RFID 保護專利和商標權並保護技術知識
抄襲保護
- 各種安全機制,例如寫入或密碼保護,以及符合 ISO 14443 標準且具有製造商專屬識別碼的機制
- 適用於狹小空間的小型設計
大型輸送機系統中的自動化搬運和裝配技術
物體尺寸可達 1m 的輸送系統
- 由於RFID框架天線的設計不同,範圍也不同
- 各種尺寸和內存大小的高溫數據載體
- 高性能得益於 BIS V 通用評估單元,適用於所有常見總線系統
使用 IO-Link 進行生產物流 - 對范圍達 50 厘米的單個移動物體進行點檢測
單側 UHF 讀取點,範圍 50 cm
- 範圍可達 50 厘米
- 短時讀取器 BIS U IO-Link 與 BNI 主模塊相結合
- 在一個過程中獲取多個數據載體
用於分配訪問權限和訪問授權的個人身份識別
進入和訪問控制
- 數據載體採用鑰匙扣、卡片或粘貼在公司 ID 卡上的標籤形式
- 具有標準/PC接口的讀/寫頭,方便連接機器終端
- 各種安全機制,例如B. 具有寫入或密碼保護的標準化 ISO 15693,以及具有製造商特定標識的 ISO 14443
識別輸送機技術中的多個物體 - 使用 UHF 隧道應用(範圍達 1m)
1m範圍的隧道應用
- 範圍可達 1 米
- 高性能處理器 BIS U-61xx,最多可與 4 個中型無源天線配合使用
- 在一次操作中獲取多個數據載體
- 上層IT系統的集中數據管理
貫通門中的托盤檢測和托盤負載檢測 - UHF 門應用(範圍 2-3 米)
門應用範圍2-3m
- 範圍2-3米
- 高性能評估單元 BIS U-61xx,最多可與 4 個大型無源天線配合使用
- 在一次操作中獲取多個數據載體
- 上層IT系統的集中數據管理
控制工廠、機器或機器人系統的輸送技術和搬運技術(範圍達 1m)
單面 UHF 讀取點,範圍 1m
- 範圍可達 1 米
- 短距離閱讀器 BIS VU-320 與多頻 RFID 評估單元 BIS V 結合使用
- 一次操作最多獲取 50 個數據載體
裝配技術、實驗室應用和設備應用 - 小型裝配的處理(較小的 100 毫米物體尺寸)
物體尺寸可達 100 毫米的輸送系統
- 具有不同設計和尺寸的數據載體,用於在有限空間內安裝
- 由玻璃或 PEEK 製成的堅固且耐介質的數據載體
- 圓柱形和小型設計的讀/寫頭
帶 IO-Link 的 RFID - 適用於少量數據的經濟型 RFID 解決方案
採用 IO-Link 的 RFID 解決方案
- 適用於不同閱讀範圍和環境條件的廣泛產品組合
- 極其經濟且使用靈活
- 通過 IO-Link 進行參數化和診斷選項
6. 頻率 - 您的 RFID 系統應採用什麼技術?
不同的頻率意味著不同的工作範圍,因為頻率決定範圍。 此外,頻率也會影響耦合行為。
您的選擇
1. 集會
-
2. 檢測範圍
-
3. 生產線
-
4. 通訊接口
-
5. 應用
-
6. 頻率
-
您有疑問 - 聯繫我們!
為了能夠為您提供最佳幫助,請從瀏覽器欄中復制您的請求的 URL,並將此鏈接與您的請求一起發送。
你的系統
您的選擇
1. 集會
-
2. 檢測範圍
-
3. 生產線
-
4. 通訊接口
-
5. 應用
-
6. 頻率
-
您有疑問 - 聯繫我們!
為了能夠為您提供最佳幫助,請從瀏覽器欄中復制您的請求的 URL,並將此鏈接與您的請求一起發送。
主要成分
總括:
0,00 EUR
請登入個別價格。