02.02.2023
Flache Scheibenmaßkörper für magnetkodierte Sensoren
Hochgenau, robust und schnell – auch auf engstem Raum
Kompakte magnetkodierte Messsysteme BML von Balluff wurden für die präzise Positionierung und Geschwindigkeitserfassung in sehr dynamischen Anwendungen entwickelt. Die besonders flachen magnetkodierten Scheiben erweitern nun das Balluff Portfolio.
Die absolut kodierten Scheiben können einfach mit kommerziell erhältlichen off-axis Encoder ICs kombiniert werden, oder Sie entscheiden sich für eines der passenden Sensor-Module von Balluff. Das Scheiben-Portfolio von Balluff deckt eine große Bandbreite an Durchmessern ab, sodass Sie sicher die passende Lösung für Ihre Anwendung finden.
Magnetkodierte Scheiben für kompakte Antriebe
Die magnetkodierten Scheiben von Balluff zeichnen sich durch ihre Präzision und Qualität der Magnetisierung aus. Sie funktionieren ohne Referenzpunkt, sodass zu jeder Zeit die exakte Position des Antriebs bekannt ist. Auch an großen Durchmessern arbeitet das System mit größter Genauigkeit, ist dabei äußerst platzsparend und dadurch einfach in extrem kompakte elektrische Antriebe und Antriebsachsen zu integrieren. Für Anwendungen mit hohen Stückzahlen können die absolut kodierten Scheiben auch mit am Markt verfügbaren off-axis Encoder ICs verwendet werden.
Werkzeugschwenkeinrichtung exakt positionieren
Torque-Motoren werden immer kompakter gebaut und erobern dank ihrer hohen Leistungsdichte immer anspruchsvollere Anwendungen. Einer der größten Vorteile ist ihre besonders niedrige Bauweise, die eine fast unsichtbare Integration in entsprechende Anwendungen ermöglicht. Genau diese Bauweise stellt allerdings auch eine Herausforderung für Messsysteme dar, die in den Motor integriert werden müssen, um eine präzise Rückmeldung von der Spule zur Steuerung zu gewährleisten.
Magnetkodierte Winkelmesssysteme von Balluff mit flachen magnetischen Scheiben-Maßkörpern sind hier die perfekte Lösung: Die Scheiben lassen sich bei engsten Platzverhältnissen, beliebigen Motorgrößen und rauen Bedingungen problemlos integrieren. Präzise und absolut erfassen sie Drehbewegungen zur Motorsteuerung und Lageregelung. So positionieren Sie die Werkzeugschwenkeinrichtung Ihrer Bearbeitungszentren stets exakt. Dank ihrem magnetischen Wirkungsprinzip sind die Targets außerdem unempfindlich gegen Schmutz und Vibration und auch über lange Zeiträume hinweg absolut wartungsfrei.
Die Besonderheiten
- einfach integrierbar dank geringer Bauhöhe
- verschiedene Durchmesser verfügbar
- hohe Auflösung und (Kanten-)Genauigkeit, präzise Absolutmessung
- robust, schmutzbeständig, langlebig
- hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis und kurze Lieferzeiten
Verwandte Themen
Downloads
-
Flache Magnetscheiben für Winkelmesssysteme