Optische Distanzsensoren

Optoelektronische Sensoren

Verfügbar in:

7 Baureihen

Optischen Distanzsensoren von Balluff unterstützen Sie bei der Positionierung, Materialflusskontrolle oder Füllstandabfrage sowie in vielen weiteren Anwendungen. Ob in der Automobilindustrie, der Fabrikautomation und Logistik oder im Stahlbau, überall erzielen Sie durch zuverlässige und Distanzmessung spürbare Produktivitätssteigerungen und können Fehler gezielt vermeiden. Dafür stehen Ihnen unterschiedliche, zum Teil einstellbare Messbereiche von 20 mm bis 20 m und Varianten mit und ohne Hintergrundausblendung zur Verfügung.

Unsere nach Triangulationsprinzip oder Time-of-Flight-Technologie (TOF) berührungslos und somit verschleißfrei arbeitenden Distanzsensoren setzen Rotlicht oder Laser ein. Sie sind in langlebigen Kunststoff- oder Metallgehäusen untergebracht und verfügen über analoge Strom- und Spannungsausgänge sowie digitale serielle oder IO-Link-Schnittstellen. Unsere optoelektronische Distanzsensoren erhalten Sie in Schutzart IP65/67 und IP69K, sodass diese sich selbst für raue Umgebungen eignen.

Die Besonderheiten

  • ideal zur Entfernungsmessung und -überwachung kurzer, mittlerer und langer Messbereiche
  • zusätzliche Schaltausgänge mit einstellbaren Schaltpunkten für fast alle Produkte erhältlich
  • Teach-in am Sensor über Teach-Eingang oder Taste
  • optional mit IO-Link-Schnittstelle für einfache Parametrierung und zusätzliche Funktionen

Produktguide für Objekterkennung

Sagen Sie uns welche Anforderungen Sie haben und wir sagen Ihnen welches Produkt Sie benötigen!

7 Baureihen

Baureihe Reichweite max. Lichtart Anschlussart Anschluss, Bauform Schnittstelle Funktionsprinzip optisch
Aktionen

S-BOD 21M

Distanzsensoren mit Metallgehäuse und Rotlicht-Laser und Glas als Material für die aktive Fläche
500 mm Rotlicht Steckverbinder M12x1 IO-Link, Analog, Spannung, Analog, Strom, PNP/NPN Triangulation

S-BOD 23K

Distanzsensoren mit Kunststoffgehäuse und Rotlicht-Laser für Washdown
5000 mm Rotlicht Steckverbinder M12x1 IO-Link, Analog, Spannung, PNP/NPN/Auto-Detect, Analog, Strom Lichtlaufzeitmessung

S-BOD 24K

Distanzsensoren mit Kunststoffgehäuse und Rotlicht-Laser und Glas als Material für die aktive Fläche
650 mm Rotlicht Steckverbinder M12x1 Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar, IO-Link, PNP/NPN Triangulation

S-BOD 26K

Distanzsensoren mit Kunststoffgehäuse und Rotlicht-Laser und PMMA als Material für die aktive Fläche
300 mm Rotlicht Kabel, Steckverbinder M12x1 Analog, Spannung, Analog, Strom, RS485, PNP Triangulation

S-BOD 37M

Distanzsensoren mit Metallgehäuse und Rotlicht-Laser und PMMA als Material für die aktive Fläche
20000 mm Rotlicht Steckverbinder M12x1 PNP/NPN/Gegentakt, Analog, Spannung, Analog, Strom, Analog, Spannung/Analog, Strom, RS485 Lichtlaufzeitmessung

S-BOD 66M

Distanzsensoren mit Metallgehäuse und unterschiedlichen Lichtarten
2000 mm Rotlicht Steckverbinder M12x1 Analog, Spannung, Analog, Strom, PNP/NPN Triangulation

S-BOD 6K

Schmale Distanzsensoren mit Kunststoffgehäuse und LED-Rotlicht für Washdown
200 mm Rotlicht Kabel, Steckverbinder M8x1 IO-Link, Analog, Spannung, PNP/NPN/Auto-Detect, PNP Triangulation

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.