Drucksensoren mit Display

Drucksensoren

Verfügbar in:

1 Baureihe

Unsere digitalen Drucksensoren verfügen über eine digitale Anzeige und sind besonders komfortabel zu installieren und abzulesen.

Die Besonderheiten

  • Parametrierung gemäß VDMA-Standard
  • zweifach drehbar – einfach installierbar
  • kompaktes Gehäusedesign
  • Orientierung anpassbar zur Überkopfmontage
  • Druckbereiche –1…600 bar
  • Messprinzip: Relativdruck
  • M12-Anschluss, unabhängig drehbar
  • Prozessanschluss in Edelstahl oder PVDF, G1/4“, G1/2“, NPT1/4“
  • Umschaltbare Ausgänge (analog, digital, IO-Link)
  • erweiterter Temperaturbereich (Medientemperatur –40…+125 °C)
  • Keramik-Messzelle (Al2O3) oder Edelstahl-Messzelle
  • UL-Zulassung
  • kundenspezifische Abwandlungen auf Anfrage

1 Baureihe

Baureihe Messbereich min., Druck Messbereich max., Druck Prozessanschluss Schnittstelle
Aktionen

S-BSP D

Drucksensoren mit Display
-1 bar 600 bar G 1/4" (DIN 3852), NPT 1/4" Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar, IO-Link, PNP/NPN

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.