Induktive Positionssensoren

Induktive Sensoren

Verfügbar in:

4 Baureihen

Unsere induktiven Positionssensoren überzeugen auch bei engen Einbaubedingungen: Perfekt integrierbar und mit höchster Präzision, sind die induktiven Positionsmessungen von metallischen Objekten ferner berührungslos und damit auch verschleißfrei. Dabei erfassen sie lineare Messwege sicher über ein einfaches Target. Ein einfaches Bauelement der Maschine, wie z. B. die Rotationsscheibe, kann bereits als Target fungieren. Die Messwerte werden je nach Ausführung über IO-Link oder als analoges Ausgangssignal ausgegeben.

Haupteinsatzgebiet der Sensoren ist die Überwachung von Antriebsspindeln und Spannvorrichtungen. Hier sorgen die induktiven Positionssensoren für einen fehlerfreien Spannvorgang. Darüber hinaus lässt sich das Positioniersystem im Maschinenbau bei vielen weiteren Anwendungen mit linearen Bewegungen einsetzen, z. B. um die Stanztiefe, Greiferpositionen, Walzenstellungen, Ventilstellungen etc. zu erfassen. Die hohe Wiederholgenauigkeit sorgt dabei für eine optimale Prozessqualität.

Die Besonderheiten

  • Messbereiche von 0…133 mm einstellbar
  • keine mechanische Justage notwendig
  • verschleißfrei, da berührungslos
  • hohe Wiederholgenauigkeit und präzise Positionierung
  • analoge und digitale Schnittstellen

4 Baureihen

Baureihe Reichweite/Messbereich Schnittstelle Anschlussart
Aktionen

S-BIP A

Signalübertragung mittels analoger Ausgangssignale 1…10 V (einfache Handhabung)
40 mm Analog, Spannung Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder

S-BIP C

Signalübertragung mittels analoger Ausgangssignale 4…20 mA (hohe EMV-Störfestigkeit)
40 mm Analog, Strom Kabel, Steckverbinder

S-BIP E

Signalübertragung mittels analoger Ausgangssignale 1…10 V / 4…20 mA
133 mm Analog, Spannung, Analog, Strom Steckverbinder

S-BIP L

Signalübertragung mittels IO-Link
133 mm IO-Link Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.