Zylindrische Magnetfeld-Sensoren

Magnetfeld-Sensoren

Verfügbar in:

4 Baureihen

Zylindrische Magnetfeld-Sensoren bieten Ihnen die sichere und verschleißfreie Positionserkennung. Diese sind vibrationsunempfindlich und schalten durch Buntmetall- und Aluminiumwände, ohne den Schaltabstand zu reduzieren. Zugleich ermöglichen sie einen wesentlich größeren Schaltabstand als induktive Sensoren gleicher Baugröße. Und lassen sich bündig in Stahl einbauen.

Die Besonderheiten

  • kleine, extrem kompakte Bauformen und sehr hohe Schaltabstände
  • Sensoren können mit einem Durchmesser von 6,5 mm berührungslos Positionen abfragen bis zu 90 mm
  • industrietauglich und schmutzunempfindlich
  • Positionen auch durch Behälter oder Rohre hindurch erfassen
  • auch das Detektieren von Magneten mit unterschiedlicher Polarisierung ist möglich

4 Baureihen

Baureihe Gehäusematerial primär Abmessung Schaltausgang Anschlussart Umgebungstemperatur max. Schutzart
Aktionen

S-BMF 07

Für kleine Bauräume
Messing Ø 6.5 x 30.5 mm, Ø 6.5 x 30 mm NPN, PNP Kabel, Kabel mit Steckverbinder 85 °C IP67

S-BMF 08

Der Standard mit unterschiedlichen Gehäusematerialien
Edelstahl (1.4404), Messing Ø 8 x 30.5 mm, Ø 8 x 32 mm NPN, PNP Kabel 85 °C IP67

S-BMF 10

Für extreme Temperaturen und Anwendungen im Hygiene-Bereich
Edelstahl (1.4571) Ø 10 x 32 mm PNP Steckverbinder 85 °C IP69K

S-BMF 12

Mit M12-Steckverbindern und unterschiedlichen Gehäusematerialien
Messing Ø 12 x 50 mm NPN, PNP Steckverbinder 85 °C IP67

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.