RFID-Handhelds Basisgeräte

RFID-Handhelds

Verfügbar in:

4 Ausführungen

Das Basisgerät der RFID-Handheld-Serie ist frequenzunabhängig und kann mit allen von Balluff angebotenen RFID-Technologien kommunizieren – genau wie die Auswerteeinheit BIS V von Balluff. Es handelt sich also um ein tragbares Pendant zu diesen Geräten.

Das “Mobile BIS V” ist ein RFID-Handlesegerät mit Android Betriebssystem. Es verhält sich wie eine RFID-Auswerteeinheit, indem es die aufgesteckten Kopfmodule und Schreib-/Leseköpfe ansteuert. Ein großes Display mit Touchscreen dient der Visualisierung und einfachen Bedienung. Optional kann das Lesen visueller Codes über die Kamera oder den 1D-/2D-Scanner ermöglicht werden. Apps zur Datenverarbeitung sind bereits auf dem Handlesegerät vorinstalliert, sowohl für HF-, LF- als auch für UHF-Anwendungen.

Ladeschalen zum Aufbewahren und Laden von Geräten und Akkus sind ebenso vorhanden wie ein passendes Netzteil mit Ländersteckern.

Die Besonderheiten

  • Frequenzunabhängiges mobiles Handlesegerät „Mobiles BIS V“
  • Modularer Aufbau für individuelle Hardwarekombinationen für BIS M, BIS C, BIS L und BIS U
  • 5“ Touchscreen für optimale Visualisierung von Datenträgerinhalten
  • Android Betriebssystem: Android™ Industrial+
  • Verfügbare Schnittstellen: WLAN, Bluetooth
  • Benutzerfreundliche Apps für LF, HF und UHF mit großem Funktionsumfang
  • Lesen von visuellen 1D-/2D-Codes optional wählbar

Verfügbarkeit

4 Ausführungen

Bestellcode Preis Bestellcode Abmessung Betriebssystem Zusätzliche Eigenschaften
Aktionen

BIS01H2

BIS V-830-3-011-B-002
4147.5 EUR BIS01H2 82 x 28 x 174 mm Android™ 9.0* Integrierter Barcodescanner: 1D- und 2D-Shortrange-Scanner im Gehäuse integriert (seitliche Scannertasten), Integrierte Kamera: 5 MP Autofokus-Kamera mit Beleuchtung, Integrierter HF-RFID Reader: NFC Reader 13,56 MHz

BAM0421

BAM MD-IS-001-0005
525 EUR BAM0421 200 x 82 x 138 mm

BIS01FW

BIS V-830-3-011-B-001
3885 EUR BIS01FW 82 x 28 x 174 mm Android™ 9.0* Integrierter Barcodescanner: 1D- und 2D-Shortrange-Scanner im Gehäuse integriert (seitliche Scannertasten), Integrierte Kamera: 5 MP Autofokus-Kamera mit Beleuchtung

BIS01FU

BIS V-830-3-011-B-000
2835 EUR BIS01FU 82 x 28 x 174 mm Android™ 9.0*

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.