Sensores de conmutación y de medición

Cómo se diferencian los sensores de conmutación y de medición

Los sensores y sistemas con diferentes principios de acción le abren un variado abanico de aplicaciones. Independientemente del principio de acción (con respecto a la señal de salida) existen dos variantes principales: sensores de conmutación y sensores de medición.

Application examples

Detección máxima y mínima del nivel de llenado con sensores de conmutación

Detección continua del nivel de llenado con sensores de medición

En algunas aplicaciones basta con que se detecten dos posiciones: el punto inicial y el punto final. En otras, es importante detectar la posición en todo el tramo de medición. Dependiendo de la información que necesite, elija sensores de conmutación o de medición.

Los sensores de conmutación detectan si hay un objeto o no. Las ventajas: Bajos costos debido a la sencillez de la tecnología, puesta en marcha sencilla, sin ningún contacto de medios por lo general.

Los sensores análogos permiten una detección continua del valor de medición. Las ventajas: Una mayor precisión de distancia y de posición, medición dinámica continua, mayor flexibilidad de uso en comparación con los sensores de conmutación.

Output types

Principio de conmutación para comprobar si hay un objeto presente o no

Principio análogo para la salida de un valor de medición continua

IO-Link como tecnología independiente de bus para la comunicación en el entorno de sensores

Ethernet como tecnología para el intercambio de datos en un sistema de bus

Además de los aparatos con señal de salida de conmutación y análoga, existen también equipos con tecnología IO-Link y Ethernet, por ejemplo. Ambas tecnologías pueden emitir tanto señales de conmutación como también valores de medición. Adicionalmente, estas tecnologías ofrecen la posibilidad de intercambiar otra información como, por ejemplo, la denominación del producto o valores para un monitoreo de condiciones de forma sincrónica a los datos del proceso.