Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Změna formátu ve výrobních systémech

Lepší - rychlejší - bezpečnější

Změna formátu ve výrobních systémech

Odvětví průmyslu:Speciální strojírenstvíZákazníkAKE Systemtechnik GmbH, Německo

V moderním výrobním průmyslu jsou časté změny formátu výrobních linek každodenní výzvou. Tyto změny mohou být časově náročné a složité, protože vyžadují přesné nastavení, ruční seřízení a velké zkušenosti. Chyby v tomto procesu často vedou k prodlouženým prostojům, vadám výrobků a dodatečným nákladům. Pro zvýšení efektivity a zajištění kvality hledají společnosti řešení, která umožňují rychlé, bezchybné a spolehlivé přizpůsobení strojů.


Situace

Společnost AKE se potýkala s problémem častých a časově náročných změn formátů na svých strojích. Tyto změny bylo třeba provádět co nejsnadněji, nejrychleji a nejbezpečněji. Společnost AKE totiž ze zkušenosti ví, že manuální nastavení formátu může vést ke značným prostojům, zvýšené chybovosti a snížené efektivitě výroby, pokud je stroj obsluhován nesprávně.
A právě tomu chtěla společnost AKE zabránit.

Výzva

Hlavní problémy spočívaly v tom, že ruční nastavení strojů bylo časově náročné a náchylné k chybám. Obsluha musela provádět více kroků a seřizovat ručně, což prodlužovalo dobu seřizování a zvyšovalo riziko chyby obsluhy. To vedlo k vysokým nákladům a snižovalo konkurenceschopnost společnosti.

Řešení

Společnost AKE Systemtechnik se rozhodla použít ukazatel polohy BDG Balluff IO-Link. Tento systém automatizuje a monitoruje potřebná nastavení při změnách formátu. Indikátor polohy poskytuje přesnou zpětnou vazbu a zajišťuje rychlé a správné nastavení strojů na nové formáty. Tím se výrazně zkracuje doba nastavení a minimalizuje riziko provozních chyb.

Ukazatele polohy lze navíc snadno integrovat a konfigurovat v řídicím systému. K nahrazení mechanického provedení nejsou nutné téměř žádné mechanické změny.

Jak byla implementována?

Po instalaci ukazatele polohy Balluff BDG byly digitálně zaznamenány a naprogramovány konfigurace stroje. Obsluha nyní mohla provádět ruční nastavení, přičemž ukazatel polohy zobrazoval a kontroloval přesné polohy pro různé formáty.

Musím se otáčet doleva? Musím se otočit doprava? Přístroj Balluff BDG to zobrazuje intuitivně a neponechává žádný prostor pro chyby v nastavení. To umožňuje rychlou a bezchybnou změnu formátů stroje.

Díky digitalizaci procesu je nyní k dispozici rozhodující výhoda: stroj se spustí teprve tehdy, když jsou všechna nastavení správná. Tím se přímo předchází nákladným chybám a mechanickému poškození.

Čeho bylo dosaženo?

Díky indikátoru polohy Balluff se společnosti podařilo zkrátit dobu seřizování až o 50 %. Výrazně klesla chybovost nastavení, což vedlo ke zvýšení kvality výroby. Celkově se společnosti AKE Systemtechnik podařilo zvýšit výrobní kapacitu a výrazně zvýšit efektivitu. Investice do indikátoru polohy se vrátila ve velmi krátké době, což vedlo ke zvýšení konkurenceschopnosti a ještě větší spokojenosti zákazníků.

Díky indikátoru polohy Balluff se nám podařilo výrazně zkrátit dobu seřizování a prakticky eliminovat provozní chyby. Toto řešení výrazně zefektivnilo naše výrobní procesy a pomohlo nám zvýšit kvalitu vyráběných produktů a ušetřit náklady.


Vaše výhody

Indikátory polohy IO-Link nabízejí mnoho výhod pro vás a vaši výrobu!

  • Zkrácení doby seřizování:Doba seřizování se zkracuje až o 50 %, což zvyšuje efektivitu.

  • Méně provozních chyb:Automatizované monitorování minimalizuje počet chyb a zvyšuje kvalitu výrobků.

  • Zvýšení výrobní kapacity:Rychlejší výměna formátů zvyšuje výrobní výkon.

  • Úspora nákladů:Optimalizované procesy vedou ke snížení provozních nákladů.

  • Zlepšení konkurenceschopnosti:Optimalizované procesy a vyšší kvalita posilují pozici na trhu.


Výrobky

Které produkty použila společnost AKE Systemtechnik? Přehled a odkazy na stránky výrobků najdete zde:

BNI0085

SmartLight - signalizační věže LED

BAV002N

Sada nástrojů pro monitorování stavu

BDG0291

Digitální ukazatele polohy

BNI00AZ

Síťové moduly pro Profinet

BNI0085

SmartLight - signalizační věže LED

Princip funkce
Kontrolka s bzučákem
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový
Segmenty, počet max.
5
Předdefinované barvy
žlutá
bílá
zelená
modrá
červená
oranžová
lze konfigur.
Indikace funkce
Režim světelného pásku
Režim Level
Segmentový režim
Režim Flexi
Hlasitost max.
95 dB
Možnost nastavení
Indikace funkce
Hlasitost
Dodatečná funkce
Rozšířená procesní data
Rozměr
60 × 60 × 330,5 mm
Materiál pouzdra
PC, průhledný, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkový tlakový odlitek
Upevnění
Šrouby M18
Teplota prostředí
-5...50 °C
Krytí
IP 30
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
7.2 ms
Procesní data IN
1 bajt
Procesní data OUT
8 bajtů
Více informací o produktu
BAV002N

Sada nástrojů pro monitorování stavu

Databáze
8 GB EMMC
Procesor
1.8 GHz / 400MHz
Operační paměť
2 GB RAM
Připojení, pozice
2× LAN: zásuvka RJ45, 8pólová
4× IO-Link: zásuvka M8 × 1, 4pólová, A kódovaná
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Rozměr
101 × 126 × 50 mm
Více informací o produktu
BDG0291

Digitální ukazatele polohy

Indikace
Digitální displej
12 znaků
Typ hřídele
Dutý hřídel
Průměr hřídele
20 mm
Rozlišení rotační
14 000 I/U
Přesnost opakování
± 1 přírůstek
Odchylka linearity max.
±1°
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový
Otáčky max.
600 1/min
Rozhraní
IO-Link 1.1
Materiál pouzdra
PA 12
Krytí
IP 69K, IP 68
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Secondary features
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Více informací o produktu
BNI00AZ

Síťové moduly pro Profinet

Rozhraní
Profinet
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A (4×) + typ B (4×)
Výstupní proud max.
2 A
Rychlé spuštění (FSU)
ano
Indikace
ano
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení (COM2)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
M12x1-Konektor, 4-pólový, T-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení OUT)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, T-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
12× PNP, typ 3
Digitální výstupy
12× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Součtový proud US, snímač
12.0 A
Součtový proud UA, aktuátor
12.0 A
Materiál pouzdra
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
Rozměr
68 × 31,7 × 224 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67
Verze IO-Link
1.1
Safety Hub Support
ano
Více informací o produktu
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat