TECHNICKÝ WEBINÁŘ | BTL B1/C1 - Nová generace snímačů polohy
Kompaktní pouzdro a bezdotykové měření polohy
BTL B1 a C1 nabízejí řešení pro každou potřebu. Když je vyžadována maximální přesnost měření polohy v nejmenších prostorách, Balluff nabízí novou generaci magnetostrikčních tyčových a profilových snímačů v rodině BTL.
Připojte se k technickému webináři, kde se dozvíte o variantách, které nabízíme, o integraci do PLC a také o příkladech aplikací.
Kdy: 26. září 2023 | 10.00 až 10.45 hodin
Program webináře:
|
10:00 - 10:10 |
Představení produktů |
|
10:10 - 10:20 |
Porovnání nové a staré verze |
|
10:20 - 10:30 |
Aplikace a využití |
|
10:30 - 10:40 |
Integrace do PLC Siemens TIA portál |
|
10:40 - 10:45 |
Otázky a odpovědi |
Kompaktní velikost nového provedení BTL B1 a C1 umožňuje použití snímače na hydraulických válcích, v polohovacích aplikacích se zpětnou vazbou, na lisech v lisovnách a válcovnách.
Zvolte spolehlivé, bezkontaktní a tedy neopotřebitelné měření, které zaručí dlouhou životnost pohyblivých částí stroje a sníží prostoje ve výrobě.
Zaregistrujte se na živý webinář

Moderátor:
Tomas Melis
PAS – Product application specialist
"V oblasti priemyselnej automatizácie pracujem už niekoľko rokov, vždy ma však inšpirovalo a napĺňalo, byť súčasťou tímu, ktorý prináša inovatívne návrhy a riešenia. Príležitosť realizácie v tomto smere, ma priviedla v roku 2021 do spoločnosti Balluff, v ktorej aktuálne pôsobím na pozícii Product Application Specialist."