Udělejte automatizaci jednodušší, výkonnější a připravenou na budoucnost
Balluff na veletrhu SPS 2026 v Norimberku
Jak lze snížit náročnost projektování? Jak je možné včas odhalit odchylky procesů? A jak lze využít výrobní data k přijímání informovaných rozhodnutí?
Tyto výzvy řeší výrobci strojů, systémoví integrátoři a pracovníci odpovědní za výrobu každý den. Na veletrhu SPS 2026 v Norimberku vám ve dnech 24. až 26. listopadu 2026 ukážeme, jak mohou moderní senzorika, průmyslová komunikace a inteligentní automatizační řešení pomoci zvýšit efektivitu a transparentnost procesů a připravit je na budoucnost.
Navštivte nás v hale 7A, ve stánku 303 a seznamte se s praktickými aplikacemi v oblasti integrace senzorů, monitorování stavu, průmyslového zpracování obrazu, IO-Link a digitálního propojení.
Vaše výzvy. Naše návrhy řešení.
![]()
Snížení náročnosti projektování | Včasné odhalení odchylek procesů | Efektivní využití výrobních dat |
Výběr a integrace vhodných senzorů a automatizačních komponent zásadně ovlivňují náročnost vývoje a uvádění do provozu. Zjistěte, jak lze zjednodušit integrační procesy a realizovat projekty efektivněji. | Nepřetržité monitorování stavu a procesů pomáhá rychleji odhalovat poruchy, zkracovat prostoje strojů a zvyšovat produktivitu. | Senzory, stroje a zařízení generují cenná data. Ukážeme vám, jak lze tyto informace propojit, transparentně zpřístupnit a využít k rozhodování založenému na datech. |
Témata ve stánku:
| Témata ve stánku:
| Témata ve stánku:
|
Navštivte nás na veletrhu SPS 2026
Přineste s sebou na veletrh svou konkrétní aplikaci a prodiskutujte s našimi odbornicemi a odborníky aktuální úkoly v oblasti automatizace. Společně posoudíme možná řešení pro zvýšení efektivity, transparentnosti a produktivity vašich procesů.
Domluvte si nyní schůzku nebo si zajistěte bezplatnou vstupenku na veletrh.
Vaše bezplatná vstupenka na SPS 2026
Počet dostupných kódů je omezený. Každá osoba a e-mailová adresa může požádat pouze o jeden kód. Individuální kód vstupenky obdržíte e-mailem po odeslání formuláře. Pokud ještě nejste evidováni v našich systémech, musíte nejprve potvrdit svou e-mailovou adresu, abyste kód pro bezplatnou vstupenku obdrželi. Odesláním žádosti o bezplatný kód poukazu rovněž souhlasíte s přihlášením k odběru Balluff News.
Naše odborné přednášky

Úterý 24. listopadu 2026 | 14:00 až 14:20 | Pódium v hale 1 | Olaf Reuter, produktový manažer, Balluff GmbH
Nové pojetí multikamerových systémů: Méně náročnosti, více možností
Rostoucí požadavky na kvalitu, využívání umělé inteligence a stále složitější kontrolní úlohy zvyšují potřebu výkonných a flexibilních řešení pro zpracování obrazu. Tato přednáška ukáže, jak Automation Camera System od společnosti Balluff s rozšiřitelnou multikamerovou architekturou na tyto výzvy reaguje. Kompaktní kamery IP67 a centrální Camera Master umožňují snadnou integraci, snižují náročnost kabeláže a vývoje a vytvářejí základ pro robustní průmyslové aplikace zpracování obrazu. Výhody platformy, která je připravena na budoucnost, efektivní a nákladově úsporná, budou představeny na typických scénářích použití, jako jsou uvolnění linky, snímání kódů z více pohledů a kontrola úplnosti.
Naše nejdůležitější produkty
Objevte inovativní technologie, praktická řešení a inteligentní systémy. Inspirujte se a najděte vhodná řešení pro své aplikace.
SPS – Smart Production Solutions
Mezinárodní odborný veletrh průmyslové automatizace nabízí pod heslem „BRINGING AUTOMATION TO LIFE!“ platformu pro výměnu zkušeností mezi rovnocennými partnery. Na této každoroční významné oborové události můžete ve dnech 24. až 26. listopadu 2026 v Norimberku objevit celou škálu inteligentní a digitální automatizace. Se senzory, řešeními a softwarem se zde můžete seznámit nejen zblízka a naživo, ale také při osobních rozhovorech s odborníky.