Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Magnetostrikční lineární snímače pro odměřování polohy s profilovou konstrukcí

Magnetostrikční snímače

K dispozici v:

19 Verze

Magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL s profilovou konstrukcí od společnosti Balluff představují bezdotykově a absolutně měřící systémy k přesnému snímání jedné nebo více poloh. Přesvědčují v náročných podmínkách, například v lisech, vstřikovacích strojích nebo portálových robotech, jelikož jsou uzavřeny v hermeticky těsném hliníkovém pouzdru s třídou krytí IP 67. Magnety snímače polohy působí přes stěnu hliníkového profilu na měřicí prvek.

Montáž měřicích systémů pro snímání polohy je flexibilní. Potřebné snímače polohy pořídíte volitelně jako vedená nebo volná provedení. Jako volné snímače poloh se upevňují přímo na pohybující se strojní součást, která se má měřit, a pohybují se společně s ní v určité vzdálenosti nad profilem a podél něj. Výhodou přitom je, že: nejsou kladeny vysoké požadavky na přesnost vedení. Protože tyto měřicí systémy tolerují stranovou i výškovou odchylku až o několik milimetrů.

Charakteristiky

  • vysoké rozlišení až 0,5 µm
  • měřené délky až 7 620 mm
  • současné měření více poloh a rychlostí
  • bez opotřebení, protože jsou bezdotykové – bez provozních výpadků, dlouhá životnost
  • snadná integrace do zařízení díky rozmanitým rozhraním – např. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI a analogově programovatelné výstupní signály, aby bylo možné provádět inverzi, konfiguraci a dokumentaci měřicího rozsahu
  • tři provedení pouzdra pro flexibilní a rychlou montáž podle nároků na prostor a aplikace
  • volné a vedené snímače polohy



19 Verze

Objednací kód
Rozhraní Měřená délka Mechanické provedení Teplota prostředí Odchylka linearity Aplikace
Akce
IO-Link 25–4 000 mm Kulatý profil, Ø 30 mm -25...85 °C ± 50 µm Profilové pouzdro pro externí nástavbu
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25–4 000 mm Kulatý profil, Ø 30 mm -25...75 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Profilové pouzdro pro externí nástavbu
IO-Link 25–4 000 mm Plochý profil – 21 × 35 mm -25...85 °C ± 50 µm Profilové pouzdro pro externí nástavbu
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25–4 000 mm Plochý profil – 21 × 35 mm -25...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Profilové pouzdro pro externí nástavbu
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25–4 000 mm Kulatý profil, Ø 30 mm -25...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Profilové pouzdro pro externí nástavbu
EtherCAT 25–4 000 mm Kulatý profil, Ø 30 mm -25...75 °C nnnn = 0025…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Profilové pouzdro pro externí nástavbu
EtherCAT 25...5000 mm Čtvercový profil – 37 × 35 mm -25...85 °C ± 50 µm Profilové pouzdro pro externí nástavbu
EtherNet/IP 50–7 620 mm Čtvercový profil – 37 × 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Profilové pouzdro pro externí nástavbu
Digitální impulzní 50–7 620 mm Čtvercový profil – 37 × 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Profilové pouzdro pro externí nástavbu
Analogové napětí 50–7 620 mm Čtvercový profil – 37 × 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Profilové pouzdro pro externí nástavbu