Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

30.03.2023

Indukční vazební členy pro washdown aplikace

S IO-Link rozhraním a sledováním stavu

Indukční vazební členy s rozhraním IO-Link se staly nepostradatelnými v mnoha aplikacích díky bezkontaktnímu přenosu dat a energie. Nové indukční vazební členy v pouzdrech z nerezové oceli Vám nyní nabízejí možnost využít těchto výhod i v náročných podmínkách.

Indukční vazební členy mají trvalý výstupní proud až 2A a rozhraní IO-Link. To umožňuje plynulou a rychlou výměnu dat mezi zařízením IO-Link a IO-Link master a také napájení snímačů a akčních členů. Jedinečnou funkcí je druhý a konfigurovatelný kanál IO-Link, který můžete použít například pro monitorování vibrací. To umožňuje včas odhalit odchylky a zareagovat, aby nedošlo k výpadku systému.

Indukční vazební členy BIC M30 s krytím IP67 a konfirmitou UL jsou vhodné zejména pro aplikace v robotice s ovládáním chapadel nebo pro použití ve flexibilních výrobních a balicích strojích s rozsahem provozních teplot -5 až +70 °C.

Indukční vazební členy BIC G30 jsme vyvinuli pro použití v prostorách s washdown aplikacemi a při obzvláště vysokých hygienických požadavcích. Nejenže mají pouzdro splňující požadavky třídy krytí IP69K, ale mají také konfirmitu Ecolab a UL. Kromě toho mají tyto indukční vazební členy rozšířený rozsah provozních teplot od -25 do +85 °C.

Výhody

  • Transparentní a obousměrná komunikace COM2/COM3 IO-Link
  • Druhý kanál IO-Link pro monitorování stavu
  • Integrovaná detekce vibrací
  • Výstupní proud 1,5A (max. 2A) při 0...3 mm

BIC0084

G-30 - Base

BIC0085

Remote

BIC0086

M30 - Base

BIC0087

Remote

BIC0084

G-30 - Base

Funkce
IO-Link
Tvar signálu
obousměrná
Přenosová vzdálenost
0...5 mm
Komponenta
Base
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Jmenovité provozní napětí Ue
24 VDC
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel, -
Rozměr
Ø 30 x 85 mm
Teplota prostředí
-25...85 °C
Krytí
IP 67
IP 68
IP 69K
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
COM3 (230,4 kbaud)
Diagnostický kanál: COM2 (38,4 kbaud)
Dodatečný čas cyklu
0 ms
Procesní data IN
0–32 bajtů
Diagnostický kanál: 2 bajt
Procesní data OUT
0–32 bajtů
Diagnostický kanál: 1 bajt
Režim SIO
ne
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Více informací o produktu
BIC0085

Remote

Funkce
IO-Link
Tvar signálu
obousměrná
Přenosová vzdálenost
0...5 mm
Komponenta
Remote
Připojení
Konektor, zásuvka M12 × 1, 5pólová
Výstupní napětí
24 V DC
Výstupní jmenovitý proud
1.5 A
Výstupní proud max.
2.2 A
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel, -
Rozměr
Ø 30 x 85 mm
Teplota prostředí
-25...85 °C
Krytí
IP 67
IP 68
IP 69K
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
COM3 (230,4 kbaud)
Dodatečný čas cyklu
0 ms
Procesní data IN
0–32 bajtů
Procesní data OUT
0–32 bajtů
Režim SIO
ne
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Více informací o produktu
BIC0086

M30 - Base

Funkce
IO-Link
Tvar signálu
obousměrná
Přenosová vzdálenost
0...5 mm
Komponenta
Base
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Jmenovité provozní napětí Ue
24 VDC
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel, -
Rozměr
Ø 30 x 85 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
COM3 (230,4 kbaud)
Diagnostický kanál: COM2 (38,4 kbaud)
Dodatečný čas cyklu
0 ms
Procesní data IN
0–32 bajtů
Diagnostický kanál: 2 bajt
Procesní data OUT
0–32 bajtů
Diagnostický kanál: 1 bajt
Režim SIO
ne
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Více informací o produktu
BIC0087

Remote

Funkce
IO-Link
Tvar signálu
obousměrná
Přenosová vzdálenost
0...5 mm
Komponenta
Remote
Připojení
Konektor, zásuvka M12 × 1, 5pólová
Výstupní napětí
24 V DC
Výstupní jmenovitý proud
1.5 A
Výstupní proud max.
2.2 A
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel, -
Rozměr
Ø 30 x 85 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
COM3 (230,4 kbaud)
Dodatečný čas cyklu
0 ms
Procesní data IN
0–32 bajtů
Procesní data OUT
0–32 bajtů
Režim SIO
ne
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Více informací o produktu

Downloads

  • Inductive Coupler with IO-Link and Condition Monitoring – Smart Automation and Monitoring System