Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

11.07.2025

Kapacitní senzory v malém kvádrovém provedení

Vysoce výkonná detekce hladin a objektů

Kapacitní senzory v malém krychlovém provedení

Kapacitní senzory řady R08 dostaly novou generaci s vylepšenými vlastnostmi. Senzory ve tvaru kvádru jsou optimálním řešením pro detekci objektů a detekci hladiny. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací, a to i v případě obtížných médií. Nová generace BCS R08 boduje vylepšenými elektronickými vlastnostmi, rozšířenou funkčností IO-Link a jednoduchou, všestrannou instalací i tam, kde je omezený instalační prostor.

Vaše výhody pro detekci hladiny a detekci objektů

Kapacitní senzory s patentovanou technologií Smart Level spolehlivě detekují hladinu náplně i v přítomnosti vlhkosti, pěny a nánosů přes skleněné a plastové stěny. Pro většinu médií i bez následného seřízení.

Pokud jde o detekci objektů se standardní technologií, nová generace boduje delší spínací vzdáleností, a tím i zvětšeným rozsahem použití.

To vše činí z nové generace BCS R08 prostorově úsporné, výkonné a univerzálně použitelné řešení - od polovodičového průmyslu až po lékařskou techniku.

Speciální vlastnosti

  • Kompaktní, prostorově úsporná konstrukce
  • Technologie Smart Level pro detekci hladiny vodivých médií
  • Varianty s rozhraním IO-Link
  • Možnost snadné montáže na potrubí pomocí kabelových pásků

Co je nového?

  • Větší spínací vzdálenost až 12 mm
  • Vylepšená kompenzace pěny a nánosů (Smart Level)
  • Detekce vysoce vodivých médií (Smart Level)
  • Rozšířená funkčnost IO-Link: kalibrovaná procesní hodnota a dva spínací výstupy

Senzorové produkty

Standardní kapacitní senzory pro detekci objektů nebo detekci hladiny nevodivých médií

BCS01CK

s konektorem M8, NO PNP/NC NPN

BCS01CL

s konektorem M8, NC PNP/NO NPN

BCS01CP

IO-Link, s konektorem M12, NO PNP/NC NPN

BCS01CN

s 2 m kabelem, NC PNP/NO NPN

BCS01CM

s kabelem o délce 2 m, NO PNP/NC NPN

BCS01CK

s konektorem M8, NO PNP/NC NPN

Rozměr
34 × 16 × 8 mm
Konstrukční řada
R08
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel s konektorem, 0.3 m, PUR
Spínací výstup
dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN)
Spínací frekvence
50 Hz
Dosah
0.5...12 mm
Senzitivita
spínací vzdálenost naučitelná
Aktivní plocha, materiál
PP
Teplota prostředí
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
Krytí
IP 65
Více informací o produktu
BCS01CL

s konektorem M8, NC PNP/NO NPN

Rozměr
34 × 16 × 8 mm
Konstrukční řada
R08
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel s konektorem, 0.3 m, PUR
Spínací výstup
dvojčinný NC(PNP)/NO(NPN)
Spínací frekvence
50 Hz
Dosah
0.5...12 mm
Senzitivita
spínací vzdálenost naučitelná
Aktivní plocha, materiál
PP
Teplota prostředí
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
Krytí
IP 65
Více informací o produktu
BCS01CP

IO-Link, s konektorem M12, NO PNP/NC NPN

Rozměr
34 × 16 × 8 mm
Konstrukční řada
R08
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel s konektorem, 0.3 m, PUR
Spínací výstup
dvojčinný/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) Programovatelný
Spínací frekvence
50 Hz
Rozhraní
IO-Link-Device 1.1.3
Dosah
0.5...12 mm
Senzitivita
spínací vzdálenost naučitelná
Aktivní plocha, materiál
PP
Teplota prostředí
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
Krytí
IP 65
Více informací o produktu
BCS01CN

s 2 m kabelem, NC PNP/NO NPN

Rozměr
34 × 16 × 8 mm
Konstrukční řada
R08
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 2 m, PUR
Spínací výstup
dvojčinný NC(PNP)/NO(NPN)
Spínací frekvence
50 Hz
Dosah
0.5...12 mm
Senzitivita
spínací vzdálenost naučitelná
Aktivní plocha, materiál
PP
Teplota prostředí
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
Krytí
IP 65
Více informací o produktu
BCS01CM

s kabelem o délce 2 m, NO PNP/NC NPN

Rozměr
34 × 16 × 8 mm
Konstrukční řada
R08
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 2 m, PUR
Spínací výstup
dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN)
Spínací frekvence
50 Hz
Dosah
0.5...12 mm
Senzitivita
spínací vzdálenost naučitelná
Aktivní plocha, materiál
PP
Teplota prostředí
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
Krytí
IP 65
Více informací o produktu

Kapacitní senzory Smart Level pro detekci hladiny vodivých médií

BCS01CR

s konektorem M8, NO PNP/NC NPN

BCS01CT

s konektorem M8, NC PNP/NO NPN

BCS01CU

s kabelem 2 m, NO PNP/NC NPN

BCS01CY

IO-Link, s konektorem M12, NO PNP/NC NPN

BCS01CW

s 2 m kabelem, NC PNP/NO NPN

BCS01CR

s konektorem M8, NO PNP/NC NPN

Rozměr
34 × 16 × 8 mm
Konstrukční řada
R08
Montáž
zarovnaný na vnější stěnu nádrže
Připojení
Kabel s konektorem, 0.3 m, PUR
Spínací výstup
dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN)
Spínací frekvence
10 Hz
Senzitivita
naučitelný podle média
Funkce
Smart Level 50
Dodatečné vlastnosti
elektrický vodivá média
Kompenzace pěny a adheze
Aktivní plocha, materiál
PP
Teplota prostředí
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
Krytí
IP 67
IP 65
Více informací o produktu
BCS01CT

s konektorem M8, NC PNP/NO NPN

Rozměr
34 × 16 × 8 mm
Konstrukční řada
R08
Montáž
zarovnaný na vnější stěnu nádrže
Připojení
Kabel s konektorem, 0.3 m, PUR
Spínací výstup
dvojčinný NC(PNP)/NO(NPN)
Spínací frekvence
10 Hz
Senzitivita
naučitelný podle média
Funkce
Smart Level 50
Dodatečné vlastnosti
elektrický vodivá média
Kompenzace pěny a adheze
Aktivní plocha, materiál
PP
Teplota prostředí
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
Krytí
IP 67
IP 65
Více informací o produktu
BCS01CU

s kabelem 2 m, NO PNP/NC NPN

Rozměr
34 × 16 × 8 mm
Konstrukční řada
R08
Montáž
zarovnaný na vnější stěnu nádrže
Připojení
Kabel, 2 m, PUR
Spínací výstup
dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN)
Spínací frekvence
10 Hz
Senzitivita
naučitelný podle média
Funkce
Smart Level 50
Dodatečné vlastnosti
elektrický vodivá média
Kompenzace pěny a adheze
Aktivní plocha, materiál
PP
Teplota prostředí
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
Krytí
IP 67
IP 65
Více informací o produktu
BCS01CY

IO-Link, s konektorem M12, NO PNP/NC NPN

Rozměr
34 × 16 × 8 mm
Konstrukční řada
R08
Montáž
zarovnaný na vnější stěnu nádrže
Připojení
Kabel s konektorem, 0.3 m, PUR
Spínací výstup
dvojčinný/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) Programovatelný
Spínací frekvence
10 Hz
Rozhraní
IO-Link-Device 1.1.3
Senzitivita
naučitelný podle média
Funkce
Smart Level 50
Dodatečné vlastnosti
elektrický vodivá média
Kompenzace pěny a adheze
Aktivní plocha, materiál
PP
Teplota prostředí
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
Krytí
IP 67
IP 65
Více informací o produktu
BCS01CW

s 2 m kabelem, NC PNP/NO NPN

Rozměr
34 × 16 × 8 mm
Konstrukční řada
R08
Montáž
zarovnaný na vnější stěnu nádrže
Připojení
Kabel, 2 m, PUR
Spínací výstup
dvojčinný NC(PNP)/NO(NPN)
Spínací frekvence
10 Hz
Senzitivita
naučitelný podle média
Funkce
Smart Level 50
Dodatečné vlastnosti
elektrický vodivá média
Kompenzace pěny a adheze
Aktivní plocha, materiál
PP
Teplota prostředí
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
Krytí
IP 67
IP 65
Více informací o produktu

Příslušenství

BAM02P2

Montážní držák

BAM02P1

Montážní držák

BAE00MN

Adaptér pro nastavení

BAM02P2

Montážní držák

Princip funkce
Upínací držák
Použití
pro kapacitní snímače BCS R08
Materiál
PP
Rozměr
75 × 9,4 × 54 mm
Upevnění
Šrouby, svorky
Teplota prostředí
-25...85 °C
Součástí dodávky
Upínací držák (1×)
Více informací o produktu
BAM02P1

Montážní držák

Princip funkce
Upínací držák
Použití
pro kapacitní snímače BCS R08
Materiál
PP
Rozměr
22 × 10 × 35 mm
Upevnění
Šrouby, svorky
Teplota prostředí
-25...85 °C
Součástí dodávky
Upínací držák (1×)
Více informací o produktu
BAE00MN

Adaptér pro nastavení

Princip funkce
Kalibrační adaptér
Použití
pro indukční snímače vzdálenosti BAW
pro kapacitní snímače BCS
pro ultrazvukové snímače BUS
Kalibrační funkce
Pin 1 na Pin 2
Připojení 1
M12 × 1-Zásuvka, 5-pólový
Připojení 2
M12 × 1-Konektor, 5-pólový
Rozměr
12 × 30 × 300 mm
Materiál
PA
Teplota prostředí
-25...80 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
WEEE
Více informací o produktu

Downloads

  • Capacitive sensors in small cubic design
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat