Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

16.07.2026

Nové standardy v oblasti signalizace: signalizační majáky SmartLight

Větší viditelnost, větší kontrola, větší účinek – se signalizačními majáky SmartLight řady Black Line

Signalizační sloupy SmartLight

Sérií SmartLight řady Black Line rozšiřuje společnost Balluff své portfolio o výkonný signalizační maják pro náročné průmyslové aplikace. Byl vyvinut speciálně pro situace, v nichž je třeba, aby informace byly vnímány rychle, jednoznačně a i na dálku.

Přehled výhod signalizačních majáků SmartLight řady Black Line

Zejména v dynamických nebo komplexních zařízeních je rozhodující, aby signály byly nejen viditelné, ale také intuitivně srozumitelné a flexibilně ovladatelné.

Řada SmartLight Black Line to podporuje kombinací lepšího vnímání, přímého ovládání a vysoké přizpůsobivosti v provozu.

Signály okamžitě rozpoznatelné – i za náročných okolních podmínek nebo na velkou vzdálenost.
Stávající systémy lze snadno rozšířit nebo modernizovat.
Je možné jasně znázornit i vícestupňové nebo dynamické stavy.
Signály lze propojit s reálnými procesními daty a rychle je přizpůsobit.

Vylepšená signalizace pro náročné procesy

Dobrá viditelnost je základem kvalitní signalizace. I na velké vzdálenosti nebo při intenzivním okolním osvětlení zůstávají signály s produkty řady SmartLight Black Line jasně rozpoznatelné a podporují spolehlivé vyhodnocení stavu. Kromě toho signální majáky SmartLight s integrovaným StrobeLight rozšiřují klasický koncept signalizace o obzvláště nápadný světelný impuls. Kritické stavy lze díky tomu rozpoznat ještě rychleji – nezávisle na hladině hluku nebo vizuální složitosti okolí.

Další novinkou je režim Ultimate. Umožňuje přímé řízení signálů pomocí procesních dat, čímž ve srovnání s již známým režimem Flex výrazně snižuje náročnost parametrizace. Signalizace je tak těsněji propojena s procesem a její použití je flexibilnější.
Další vývoj je patrný i ve spolupráci se stávajícími zařízeními. Rozšířené provozní režimy a kompatibilní nastavení umožňují snadnou integraci – jak do nových, tak do stávajících systémů.

Typické oblasti použití signálních majáků SmartLight

Signalizační svítidla SmartLight řady Black Line jsou obzvláště vhodná všude tam, kde jsou rozhodující jasné a okamžitě srozumitelné signály:

  • Stroje a zařízení se složitými nebo často se měnícími provozními stavy

  • Výrobní linky s vysokou průchodností a krátkými reakčními časy

  • Procesy související s bezpečností, u nichž zpoždění představuje zvýšené riziko

  • Rozsáhlá zařízení, ve kterých musí být signály viditelné i z větší vzdálenosti

  • Scénáře modernizace, při nichž má dojít k modernizaci stávající signalizace

Pro koho jsou produkty SmartLight řady Black Line tou správnou volbou?

Produkty SmartLight řady Black Line jsou určeny pro uživatele, kteří potřebují více než jen klasické zobrazení stavu.

Nabízejí pokročilé řešení pro aplikace s vysokými požadavky na viditelnost, komfort ovládání a integraci do procesů. Své přednosti naplno prokazují zejména tam, kde signalizace aktivně přispívá k bezpečnosti a efektivitě procesů.

BNI00M0

6 segmentů

BNI00LY

2 segmenty

BNI00LZ

4 segmenty

BNI00LK

6 segmentů, s akustickým signálem

BNI00LL

4 segmenty, s akustickým signálem

BNI00LM

2 segmenty, s akustickým signálem

BNI00M0

6 segmentů

Princip funkce
Kontrolka
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 5pólový
Segmenty, počet max.
6
Předdefinované barvy
červená
zelená
žlutá
modrá
purpurová
azurová
bílá
oranžová
lze konfigur.
Indikace funkce
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Možnost nastavení
Display
Dodatečná funkce
Extended mode
Rozměr
60.6 x 60.6 x 303.9 mm
Materiál pouzdra
PC, průhledný
PBT GF30
Upevnění
Matice M18 × 1
Teplota prostředí
-25...50 °C
Krytí
IP 65
Přenosový výkon
COM3 (230,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
5 ms
Procesní data IN
1 bajt
Procesní data OUT
24 bytes
Více informací o produktu
BNI00LY

2 segmenty

Princip funkce
Kontrolka
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 5pólový
Segmenty, počet max.
4
Předdefinované barvy
červená
zelená
žlutá
modrá
purpurová
azurová
bílá
oranžová
lze konfigur.
Indikace funkce
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Možnost nastavení
Display
Dodatečná funkce
Extended mode
Rozměr
60.6 x 60.6 x 119.9 mm
Materiál pouzdra
PC, průhledný
PBT GF30
Upevnění
Matice M18 × 1
Teplota prostředí
-25...50 °C
Krytí
IP 65
Přenosový výkon
COM3 (230,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
5 ms
Procesní data IN
1 bajt
Procesní data OUT
12 bytes
Více informací o produktu
BNI00LZ

4 segmenty

Princip funkce
Kontrolka
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 5pólový
Segmenty, počet max.
4
Předdefinované barvy
červená
zelená
žlutá
modrá
purpurová
azurová
bílá
oranžová
lze konfigur.
Indikace funkce
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Možnost nastavení
Display
Dodatečná funkce
Extended mode
Rozměr
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
Materiál pouzdra
PC, průhledný
PBT GF30
Upevnění
Matice M18 × 1
Teplota prostředí
-25...50 °C
Krytí
IP 65
Přenosový výkon
COM3 (230,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
5 ms
Procesní data IN
1 bajt
Procesní data OUT
16 bytes
Více informací o produktu
BNI00LK

6 segmentů, s akustickým signálem

Princip funkce
Signalka se zvukovým modulem a stroboskopickým světlem
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 5pólový
Segmenty, počet max.
6
Předdefinované barvy
červená
zelená
žlutá
modrá
purpurová
azurová
bílá
oranžová
lze konfigur.
Indikace funkce
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Hlasitost max.
95 dB
Možnost nastavení
Display
Strobe light
Hlasitost
Dodatečná funkce
Extended mode
Rozměr
60.6 x 60.6 x 303.9 mm
Materiál pouzdra
PC, průhledný
PBT GF30
Upevnění
Matice M18 × 1
Teplota prostředí
-25...50 °C
Krytí
IP 65
Přenosový výkon
COM3 (230,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
5 ms
Procesní data IN
1 bajt
Procesní data OUT
24 bytes
Více informací o produktu
BNI00LL

4 segmenty, s akustickým signálem

Princip funkce
Signalka se zvukovým modulem a stroboskopickým světlem
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 5pólový
Segmenty, počet max.
4
Předdefinované barvy
červená
zelená
žlutá
modrá
purpurová
azurová
bílá
oranžová
lze konfigur.
Indikace funkce
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Hlasitost max.
95 dB
Možnost nastavení
Display
Strobe light
Hlasitost
Dodatečná funkce
Extended mode
Rozměr
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
Materiál pouzdra
PC, průhledný
PBT GF30
Upevnění
Matice M18 × 1
Teplota prostředí
-25...50 °C
Krytí
IP 65
Přenosový výkon
COM3 (230,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
5 ms
Procesní data IN
1 bajt
Procesní data OUT
16 bytes
Více informací o produktu
BNI00LM

2 segmenty, s akustickým signálem

Princip funkce
Signalka se zvukovým modulem a stroboskopickým světlem
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 5pólový
Segmenty, počet max.
4
Předdefinované barvy
červená
zelená
žlutá
modrá
purpurová
azurová
bílá
oranžová
lze konfigur.
Indikace funkce
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Hlasitost max.
95 dB
Možnost nastavení
Display
Strobe light
Hlasitost
Dodatečná funkce
Extended mode
Rozměr
60.6 x 60.6 x 119.9 mm
Materiál pouzdra
PC, průhledný
PBT GF30
Upevnění
Matice M18 × 1
Teplota prostředí
-25...50 °C
Krytí
IP 65
Přenosový výkon
COM3 (230,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
5 ms
Procesní data IN
1 bajt
Procesní data OUT
12 bytes
Více informací o produktu

Downloads

  • SmartLight – clearer. More flexible. Smarter.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat