07.11.2024
Nový IO-Link master
Správný výkon pro každou aplikaci: IO-Link mastery třídy Entry, Standard a Advanced
Inteligentní kombinace průmyslových sítí s komunikačním standardem IO-Link je základem pro stále rychlejší, flexibilnější, efektivnější a všestrannější výrobu. S novými mastery IO-Link třídy Entry, Standard a Advanced si můžete vybrat ze tří různých výkonnostních tříd a zaručeně najdete to správné řešení pro své potřeby.
IO-Link master s pokročilými funkcemi
Potřebujete vysoce výkonný modul, který dokáže řešit i náročné aplikace? Pak jsou Advanced IO-Link mastery tou správnou volbou.
Tyto síťové moduly zaujmou nejen standardním napájecím konektorem M12, ale nabízejí také rozšířené funkce pro integraci OT-IT.
Porty třídy A mají spínané výstupy (pin 2) až do 4 A s integrovaným měřením proudu a konfigurovatelným omezením proudu. Porty třídy B jsou elektricky odděleny v souladu s požadavky normy a rovněž podporují proudy až 4 A. To znamená, že k masteru lze připojit a spolehlivě ovládat i zařízení s vyššími proudovými požadavky, jako jsou pneumatické ventily nebo elektrická chapadla.

Vyberte si ten správný Advanced Master ze dvou výkonnostních řad
Silver Line a Black Line. Mastery Silver Line se vyznačují také integrovaným displejem, který umožňuje přímou konfiguraci na zařízení, a robustním krytem z tlakového zinkového odlitku.
Abychom co nejlépe pokryli všechny požadavky, rozdělili jsme naše portfolio do různých výkonnostních tříd. Kromě síťových modulů třídy Advanced proto nabízíme další dva moduly:
IO-Link master se standardními funkcemi
Tento IO-Link master vychází ze zavedené řady BNI a je vybaven novými, na trhu standardními přípojkami M12 s kódem L. Přípojky M12 s kódováním L umožňují přenášet až 2 A na port a až 16 A celkového proudu. To usnadňuje připojení akčních členů a výkonných senzorů a umožňuje efektivní integraci velkého počtu zařízení IO-Link do struktury sítě prostřednictvím Balluff modulů vstupů/výstupů.
IO-Link master se základními funkcemi
Tento master byl vyvinut pro snadnou integraci zařízení IO-Link do vašeho automatizačního systému a řešení standardních aplikací IO-Link. Jedná se o ideální úvod do technologie IO-Link: senzory IO-Link a malé akční členy s řídicí jednotkou stroje. Master také splňuje základní požadavky na integraci OT-IT, protože zařízení podporuje také rozhraní IoT, jako je MQTT.
Co mají všechny moduly společného
Multiprotokolový
Nové moduly využívají několik ethernetových protokolů: Profinet, Ethernet IP a EtherCAT.
Robustní
Všechny moduly mají robustní pouzdro - buď z černého plastu, nebo z tlakově litého zinku.
Připojení M12
Všechny moduly mají moderní a výkonné připojení napájení M12.
Vybavení pro IIoT
S rozhraními IoT, jako je MQTT, jste vybaveni i pro budoucnost.
Přehled portfolia průmyslových sítí
Objevte nové produktové řady v oblasti síťových technologií a zjistěte více o třech výkonnostních třídách.IO-Link master s pokročilými funkcemi
- Rozhraní
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Přídavná rozhraní
- 8× IO-Link
- Třída portu
- Typ A
- Výstupní proud max.
- 4 A
- Indikace
- ne
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Připojení (COM2)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení IN)
- M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení OUT)
- M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Digitální vstupy
- 16× PNP, typ 3
- Digitální výstupy
- 16× PNP
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ano
- Součtový proud US, snímač
- 16 A
- Součtový proud UA, aktuátor
- 16 A
- Materiál pouzdra
-
Plast
Ušlechtilá ocel, Inserts - Rozměr
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Teplota prostředí
- -40...70 °C
- Krytí
-
IP 68
IP 69K - Verze IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- ano
- Není součástí dodávky
-
Štítek s popisem
Záslepka - Součástí dodávky
-
Uzemňovací pásek
Šroub M4 × 6
- Rozhraní
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Přídavná rozhraní
- 8× IO-Link
- Třída portu
- Typ A
- Výstupní proud max.
- 4 A
- Indikace
- ano
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Připojení (COM2)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení IN)
- M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení OUT)
- M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Digitální vstupy
- 16× PNP, typ 3
- Digitální výstupy
- 16× PNP
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ano
- Součtový proud US, snímač
- 16 A
- Součtový proud UA, aktuátor
- 16 A
- Materiál pouzdra
- Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
- Rozměr
- 68 x 32 x 224 mm
- Teplota prostředí
- -5...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Verze IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- ano
- Není součástí dodávky
-
Štítek s popisem
Záslepka - Součástí dodávky
-
Uzemňovací pásek
Šroub M4 × 6
- Rozhraní
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Přídavná rozhraní
- 8× IO-Link
- Třída portu
- Typ A (4×) + typ B (4×)
- Výstupní proud max.
- 4 A
- Indikace
- ano
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Připojení (COM2)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení IN)
- M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení OUT)
- M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Digitální vstupy
- 12× PNP, typ 3
- Digitální výstupy
- 12× PNP
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ano
- Součtový proud US, snímač
- 16 A
- Součtový proud UA, aktuátor
- 16 A
- Materiál pouzdra
- Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
- Rozměr
- 68 x 32 x 224 mm
- Teplota prostředí
- -5...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Verze IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- ano
- Není součástí dodávky
-
Štítek s popisem
Záslepka - Součástí dodávky
-
Uzemňovací pásek
Šroub M4 × 6
- Rozhraní
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Přídavná rozhraní
- 8× IO-Link
- Třída portu
- Typ A (4×) + typ B (4×)
- Výstupní proud max.
- 4 A
- Indikace
- ne
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Připojení (COM2)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení IN)
- M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení OUT)
- M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Digitální vstupy
- 12× PNP, typ 3
- Digitální výstupy
- 12× PNP
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ano
- Součtový proud US, snímač
- 16 A
- Součtový proud UA, aktuátor
- 16 A
- Materiál pouzdra
-
Plast
Ušlechtilá ocel, Inserts - Rozměr
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Teplota prostředí
- -40...70 °C
- Krytí
-
IP 68
IP 69K - Verze IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- ano
- Není součástí dodávky
-
Štítek s popisem
Záslepka - Součástí dodávky
-
Uzemňovací pásek
Šroub M4 × 6
IO-Link master se standardními funkcemi
- Rozhraní
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Přídavná rozhraní
- 8× IO-Link
- Třída portu
- Typ A
- Výstupní proud max.
- 2 A
- Indikace
- ne
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Připojení (COM2)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení IN)
- M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení OUT)
- M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Digitální vstupy
- 16× PNP, typ 3
- Digitální výstupy
- 16× PNP
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ano
- Součtový proud US, snímač
- 16 A
- Součtový proud UA, aktuátor
- 16 A
- Materiál pouzdra
-
Plast
Ušlechtilá ocel, Inserts - Rozměr
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Teplota prostředí
- -40...70 °C
- Krytí
-
IP 68
IP 69K - Verze IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- ano
- Není součástí dodávky
-
Štítek s popisem
Záslepka - Součástí dodávky
-
Uzemňovací pásek
Šroub M4 × 6
IO-Link master se základními funkcemi
- Rozhraní
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Přídavná rozhraní
- 8× IO-Link
- Třída portu
- Typ A
- Výstupní proud max.
- 0.25 A
- Indikace
- ne
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Připojení (COM2)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení IN)
- M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení OUT)
- M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Digitální vstupy
- 16× PNP, typ 3
- Digitální výstupy
- 8× PNP
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ano
- Součtový proud US, snímač
- 4 A
- Materiál pouzdra
-
Plast
Ušlechtilá ocel, Inserts - Rozměr
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Teplota prostředí
- -40...70 °C
- Krytí
-
IP 68
IP 69K - Verze IO-Link
- 1.1.4
- Není součástí dodávky
-
Štítek s popisem
Záslepka - Součástí dodávky
-
Uzemňovací pásek
Šroub M4 × 6
Downloads
-
Entry IO-Link master
-
Advanced IO-Link master
-
Standard IO-Link master