Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Zvyšte úroveň svého síťového připojení - s Black Line IO-Link mastery

Vaše první volba pro automatizaci

Black Line IO-Link mastery byly vyvinuty pro většinu aplikačních požadavků a jsou první volbou pro vaši automatizaci. Tyto IO-Link mastery jsou k dispozici ve třech různých výkonnostních třídách - Entry, Standard a Advanced - jsou přizpůsobeny vašim specifickým požadavkům na automatizaci a zajišťují bezproblémovou integraci a vyšší efektivitu vašeho provozu. Objevte ještě dnes, jak může Black Line zlepšit vaši automatizaci.

advantages_in_a_circle

Vaše výhody na první pohled

Stupeň krytí IP67 a IP69K: Spolehlivý výkon v náročných podmínkách.

advantages_in_a_circle

Napájecí připojení s kódem M12 typu L: Efektivní výkon s maximální proudovou zatížitelností až 16 A.

advantages_in_a_circle

Integrované protokoly IIoT: REST API, MQTT.

advantages_in_a_circle

Multi-protocol: Black Line lze integrovat do nejběžnějších řídicích systémů.

advantages_in_a_circle

Vyberte si ten správný model pro svou aplikaci

Naše výkonné a spolehlivé komponenty jsou speciálně navrženy pro efektivní výměnu dat na všech úrovních. To je důležité zejména v případech, kdy je vyžadován vysoký stupeň ochrany, robustnost, použití při vysokých teplotách nebo speciální bezpečnost. Inteligentní kombinace vysoce výkonných průmyslových sítí s komunikačním standardem IO-Link umožňuje spolehlivou a flexibilní výměnu informací v různých oblastech použití.

BNI00L1

BNI00L3

BNI00KH

BNI00KJ

Síťové moduly s multiprotokolem BNI00L1
330 € *
Síťové moduly s multiprotokolem
415 € *
Síťové moduly s multiprotokolem BNI00KH
490 € *
Síťové moduly s multiprotokolem BNI00KJ
520 € *

Rozhraní:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT

Doplňková rozhraní:
8 x IO-Link, typ portu A

Rozhraní IIoT:
REST API, MQTT

Digitální vstupy:
16 x PNP, typ 3

Digitální výstupy:
8 x PNP

Celkové zatížení:
4 A, kódování M12 L


Rozhraní:
EtherNet/IP, EtherCAT, Profinet
Modbus TCP

Další rozhraní:
8 x IO-Link, typ portu A

Rozhraní IIoT:
REST API, MQTT parsed

Digitální vstupy:
16 x PNP, typ 3

Digitální výstupy:
16 x PNP,
Pin 4 max. 2 A,Pin 2 max. 2 A

Celkový proud:
16 A, kódování M12 L


Rozhraní:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

Další rozhraní:
8 x IO-Link, typ portu A

Rozhraní IIoT:
REST API, MQTT parsed

Digitální vstupy:
16 x PNP, typ 3

Digitální výstupy:
16 x PNP,
Pin 4 max. 2 A,Pin 2 max. 4 A

Celkové zatížení:
16 A, kódování M12 L


Rozhraní:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

Přídavná rozhraní:
IO-Link, 4 x port typu A, 4 x port typu B

Rozhraní IIoT:
REST API, MQTT parsed

Digitální vstupy:
16 x PNP, typ 3

Digitální výstupy:
16 x PNP,
Pin 4 max. 2 A,Pin 2 max. 4 A

Celkové zatížení:
16 A, kódování M12 L


  • * Ceníková cena

  • * Ceníková cena

  • * Ceníková cena

  • * Ceníková cena
BNI00L1 koupit nyní BNI00L3 koupit nyní BNI00KH koupit nyní BNI00KJ koupit nyní

Přehled síťového portfolia

Objevte nové produktové řady v oblasti síťových technologií a zjistěte více o třech výkonnostních třídách.
Zjistěte více

Váš spolehlivý partner

Když si vyberete společnost Balluff, vybíráte si osvědčeného dodavatele s krátkými dodacími lhůtami, snadnou integrací různých automatizačních produktů a bezplatnou technickou podporou!

Proč byste si měli vybrat Balluff Black Line Master?

  • Monitorování zkratů na portu za atraktivní cenu
  • 5 protokolů v jednom: multiprotokol a IIoT
  • Bezplatný nástroj Balluff Engineering Tool (BET) pro rychlou diagnostiku a snadnou správu celé struktury IO-Link
  • Intuitivní, pokročilý webový server
  • Spolehlivá technická podpora
  • Nízké náklady na DI/DO díky přídavným rozbočovačům s rozšiřujícím portem (až 240 DI/DO s jedním masterem)
  • Aktualizace firmwaru vždy v ceně bez dodatečných nákladů
  • Pokročilé diagnostické funkce: Monitorování zkratu na každém portu
  • Funkce rozšiřujícího portu: Rozhodněte se pro bezproblémové a cenově výhodné rozšíření systému.

Pojďme pro vás společně najít řešení.

Naši odborníci jsou vám k dispozici - poraďte se s námi o svém projektu nebo výzvě.
Kontaktujte nás nyní