Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Inteligentní, komunikativní, bezdrátový

S bezdrátovým rozhraním IO-Link BNI

S bezdrátovým rozhraním IO-Link BNI

Náš bezdrátový systém se skládá z hlavního zařízení, rozbočovače a můstku. Bezdrátový master nepřijímá data kabelem jako obvykle, ale přijímá data ze snímačů bezdrátově prostřednictvím mostu nebo rozbočovače. To má oproti kabelovému systému rozhodující výhody - mimo jiné jednodušší plánování a instalaci, větší flexibilitu při navrhování a mobilitu a žádné opotřebení zástrček nebo kabelů. Usnadňuje také přestavbu stávajících systémů.

Speciální funkce

  • Jednoduchá konfigurace prostřednictvím integrovaného webového serveru
  • Frekvenční rozsah 2,4...2,483 GHz lze používat bez licence
  • Rychlé a spolehlivé (latence 5 ms, chybovost 10-9)
  • Snadno škálovatelný a rozšiřitelný integrací dalších zařízení (až 40 zařízení)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat