Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Montážní technologie, laboratorní aplikace a aplikace zařízení - Manipulace s malými sestavami (menší než 100 mm)

Dopravní systém do velikosti předmětu 100 mm

Při výrobě malých výrobků, jako jsou například sluchadla, je zásadní správné provedení všech pracovních kroků. Kromě montáže a manipulace musí být všechny kroky zpracování a čištění provedeny úplně a spolehlivě.

Řešení RFID zajišťují správné provedení každého jednotlivého kroku a zároveň poskytují spolehlivost procesu, protože všechny kroky proběhnou tak, jak mají, a na žádný proces se nezapomene. Pro dopravníkové pásy o šířce menší než 100 mm jsou obzvláště vhodné válcové čtecí/zapisovací hlavy systému RFID BIS M v kombinaci s malými a úzkými nosiči dat. Ideální pro použití ve zvláště úzkých podmínkách.

Pro identifikaci čisticích košů vystavených vysokým teplotám a agresivním čisticím prostředkům jsou vhodné datové nosiče ze skla nebo v pouzdrech z PEEK odolných proti chemikáliím a vysokým teplotám, které odolávají pravidelnému krátkodobému zatížení při teplotě cca 130 °C a agresivním čisticím prostředkům.

  • Nosiče dat v různých provedeních a velikostech pro montáž do stísněných prostorů
  • Robustní nosiče dat odolné vůči médiím ze skla nebo PEEK.
  • Čtecí/zapisovací hlavy ve válcovém a malém provedení

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat