Automatická identifikace a sledování pomocí RFID
Průmyslové systémy RFID BIS
Pro bezpečnou a sledovatelnou dokumentaci jednotlivých pracovních kroků v modulárních manipulačních a montážních systémech nabízíme čtecí/zapisovací hlavy RFID speciálně vyvinuté pro kompaktní přenosové systémy. Protože je můžete namontovat bez dalšího držáku, ušetříte instalační prostor a zároveň využijete všechny výhody bezkontaktní identifikace. Zvláště pokud používáte také naše rohové nosiče dat. Na ně lze totiž číst a zapisovat ze dvou stran.
Speciální vlastnosti
- K dispozici pro všechny běžné sběrnicové systémy nebo nezávisle na síti s IO-Link.
- Lze integrovat do nejběžnějších profilových systémů bez přídavného držáku
- Robustní kovové pouzdro s krytím IP67
- Lze kontrolovat přímo v systému díky všude viditelným LED diodám
Doporučené produkty pro spolehlivou identifikaci nástrojů
Multifrekvenční vyhodnocovací jednotky
- Skupina výrobků
- Univerzální vyhodnocovací jednotky (BIS V)
- Rozhraní
- Profinet: I/O (IRT)
- Podporované technologie RFID
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Počet připojitelných hlav/antén S/L
- 4
- Provozní napětí Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- Materiál pouzdra
- Zinek, tlakový odlitek
- Teplota prostředí
- 0...60 °C
- Krytí
- IP 65, s konektorem
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Připojení
-
2× zásuvka M12 × 1, 4pólová, D kódovaná
Konektor 7/8", 5pólový
Rozbočovače snímačů/akčních členů IO-Link
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Provozní napětí Ub
- 18–30,2 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Analogové vstupy
- 8× Analogové napětí / analogový proud / analogová teplota (0–10 V / −10 až +10 V / 0–5 V / −5 až +5 V / 5–10 V / 4–20 mA / 0–20 mA /Pt100 /Pt1000 / termočlánek typ J /t ermočlánek typ K)
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ne
- Součtový proud US, snímač
- 4 A
- Součtový proud UA, aktuátor
- 4 A
- Materiál pouzdra
- Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
- Rozměr
- 68 × 31,8 × 181,5 mm
- Teplota prostředí
- -5...70 °C
- Krytí
- IP 67, našroubovaný stav
- Přenosový výkon
- COM2 (38,4 kbaud)
- Procesní datový cyklus min.
- 55 ms
- Procesní data IN
- 22 bajtů
- Procesní data OUT
- 1 bajt
Nosiče dat UHF pro identifikaci nástrojů
- Skupina výrobků
- UHF (860–930 MHz)
- Pracovní frekvence
- 850–960 MHz
- Rádiové schválení
-
Evropa (CE)
Spojené království (UKCA) - Rozměr
- 23 × 1 × 100 mm
- Typ paměti
- EEPROM
- Uživatelská data, snímání/záznam
- 128 Bit
- EPC paměť, snímání/záznam
- 496 Bit
- TID paměť, pouze ke čtení
- 96 Bit
- Tvar antény
- Dipól
- Montáž
- nekovový (volná zóna)
- Skladovací teplota
- -40...85 °C
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Materiál pouzdra
- PET
- Krytí
- IP 68
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
Další příklady použití v oblasti robotiky
Objevte další témata
Související témata
Downloads
-
Industry brochure automotive