Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Spolehlivá identifikace objektů v bateriových úložištích

Optické senzory BOS pro přesnou detekci a polohování palet

Při výrobě článků, zejména při formování a stárnutí bateriových článků ve vysokoteplotních skříních, je nezbytné spolehlivě rozpoznat přítomnost palet. Kromě toho musí být skladovací a vyhledávací stroje přesně umístěny před zahájením nakládky a vykládky palety s články. Naše optické senzory BOS nabízejí spolehlivou detekci objektů, která je ideální pro použití v intralogistice výroby článků.

Speciální vlastnosti

  • Spolehlivá detekce objektů bez ohledu na povrch, barvu a materiál, k dispozici s různými rozsahy.
  • Detekce objektů před velmi blízkým pozadím, a to i při obtížných kontrastech, jako jsou tmavé objekty před světlým pozadím.
  • Téměř konstantní rozsah snímání i při různých stupních odrazu pro konzistentní výsledky detekce
  • Potřeba pouze jedné elektrické jednotky bez reflektoru nebo samostatného přijímače, což zjednodušuje instalaci a snižuje provozní náklady
  • K dispozici s červeným světlem, laserovým červeným světlem, vhodným zejména pro detekci malých dílů, případně s modrým světlem

Doporučené produkty pro přesné určování polohy a detekci pohybu

BOS02AR

Špičkové průchozí senzory s různými typy světla s dosahem až 20 m

BOS01JK

Levná a malá základní verze našich kubických rozptylových snímačů

BOS027R

Kubické průchozí senzory s různými typy světla

BOS028T

Svislé průchozí senzory s různými typy světla pro montáž do otvorů

BOS02AR

Špičkové průchozí senzory s různými typy světla s dosahem až 20 m

Konstrukční řada
R090K
Rozměr
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Dosah
0–20 m
Připojení
Konektory, M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PC PBT
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
cULus
CE
UKCA
WEEE
Více informací o produktu
BOS01JK

Levná a malá základní verze našich kubických rozptylových snímačů

Konstrukční řada
5K
Rozměr
10,8 × 43,5 × 19,5 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Optická zvláštnost
Potlačené pozadí
Charakteristika záření
Ohnisko typické při 260 mm
Velikost světelné stopy
0.2 x 0.3 mm v ohnisku
Druh světla
Laserové červené světlo
Dosah
20–300 mm
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PC PBT
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
cULus
CE
WEEE
UKCA
Více informací o produktu
BOS027R

Kubické průchozí senzory s různými typy světla

Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
21M
Rozměr
15,4 × 51,1 × 42,7 mm
Rozhraní
IO-Link: 1.1
Spínací kontakt (NO)
Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (přijímač)
Druh světla
Červené světlo
Dosah
0–20 m
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek, práškovaný
Zinkový tlakový odlitek
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Více informací o produktu
BOS028T

Svislé průchozí senzory s různými typy světla pro montáž do otvorů

Konstrukční řada
R81K
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (vysílač)
Druh světla
Infračervené světlo
Dosah
0.3...20 m
Připojení
Kabel, 2 m, PVC
Materiál pouzdra
ABS
PMMA
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
UKCA
WEEE
Součástí dodávky
Úhlové držáky
Více informací o produktu

Další příklady použití při finalizaci buněk

Objevte další témata

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat