Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Zpětná vazba teploty a úspora nákladů při finalizaci buněk

Rozbočovače IO-Link BNI pro efektivní monitorování a integraci teplotních čidel

Během finalizace článků, zejména během jejich stárnutí ve vysokoteplotních skříních, je přesné sledování teploty klíčové pro zajištění výkonu a životnosti bateriových článků. Během této fáze, která může trvat několik týdnů, se používají buď snímače PT100/1000, nebo jiné běžné teplotní snímače, jako jsou termočlánky nebo termistory NTC, které detekují teplotní výkyvy a poskytují důležité údaje pro zajištění kvality. Naše rozbočovače BNI IO-Link umožňují jednoduchou digitalizaci těchto analogových signálů a jejich efektivní předávání do řídicí jednotky IO-Link a nakonec do PLC. IO-Link tak zjednodušuje sběr a digitální přenos teplotních signálů a snižuje náklady na hardware v průměru až o 20 %. Tyto úspory vyplývají z menšího počtu kabelů a nižších nákladů na údržbu, aniž by byla ohrožena kvalita dat.

Kromě Profinetu podporují rozbočovače BNI IO-Link také další běžné průmyslové komunikační protokoly, jako je EtherNet/IP, což usnadňuje integraci do stávajících systémů a optimalizuje monitorování. Při nabíjení a tvorbě bateriových článků se rozbočovače používají také k digitálnímu připojení senzorů a akčních členů k relé a elektromagnetickým ventilům.

Speciální funkce

  • Snadná instalace a údržba díky minimální náročnosti na zapojení.
  • Integrované bezpečnostní funkce pro monitorování zkratů, přetížení a přerušení kabelů zvyšují provozní bezpečnost a minimalizují prostoje
  • K dispozici jsou různé varianty pro optimální přizpůsobení specifickým aplikacím a prostředím, například varianty bez zinku a bez mědi pro prostředí čistých prostor.
  • Podpora běžných komunikačních protokolů pro bezproblémovou integraci do stávajících systémů

Doporučené produkty pro efektivní finalizaci buněk

Další příklady použití ve finalizaci buňky

Objevte další témata

Downloads

  • Industry brochure battery industry