Přesné umístění svařovacích nástrojů při montáži buněk
Spolehlivé řízení procesu a vysoká účinnost díky systému měření polohy magnetickým polem BMP
Náš systém měření polohy magnetického pole BMP vás podpoří při přesném polohování svařovacích nástrojů, například při ultrazvukovém svařování elektrodových výstupků. Systém zajišťuje spolehlivou kvalitu procesu a zaručuje efektivní a souběžné zpracování obrobků. Díky nepřetržitému sledování procesu můžete řídit své procesy bez opotřebení a zvýšit energetickou účinnost. Systém BMP nabízí také linearitu a přesnost opakování odpovídající dané aplikaci, takže je ideální pro náročné aplikace v průmyslu 4.0.
Speciální funkce
- Spolehlivé výsledky s vysokou linearitou a opakovanou přesností pro přesné polohování
- Modulární koncepce nabízí flexibilitu při použití a přizpůsobení specifickým požadavkům
- Rozsah měření až 256 mm pro všestranné aplikace
- Nepřetržité sledování polohy pístu i ve stísněných prostorách díky analogovému napěťovému a proudovému výstupu a rozhraní IO-Link
- Vysoká procesní spolehlivost díky nízkému teplotnímu driftu a vysoké elektromagnetické kompatibilitě
- Ideální pro Průmysl 4.0, podporuje změny formátu, monitorování stavu a prediktivní údržbu
Doporučené produkty pro polohování na bázi magnetického pole
Systémy pro měření polohy pomocí magnetického pole s analogovým výstupem
- Rozsah měření
- 32 mm
- Rozměr
- 17,5 × 9,6 × 42 mm
- Analogový výstup
- Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 0–10 V / 4–20 mA
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Rozlišení
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bitů (analogový)
- Přesnost opakování
- 100 µm
- Odchylka linearity typ.
- ±250 µm
- Provozní napětí Ub
- 15–30 V DC
- Připojení
- Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,5 m, PUR
- Materiál pouzdra
- PA 12 Hliník
- Teplota prostředí
- -25...85 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
Systémy pro měření polohy magnetickým polem s připojením PUR
- Rozsah měření
- 64 mm
- Rozměr
- 17,5 × 9,6 × 74 mm
- Analogový výstup
- Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 0–10 V / 4–20 mA
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Rozlišení
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bitů (analogový)
- Přesnost opakování
- 100 µm
- Odchylka linearity typ.
- ±250 µm
- Provozní napětí Ub
- 15–30 V DC
- Připojení
- Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,5 m, PUR
- Materiál pouzdra
- PA 12 Hliník
- Teplota prostředí
- -25...85 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
Další příklady použití při montáži buněk
Objevte další témata
Downloads
-
Industry brochure battery industry