Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Přesné polohování v procesu stohování při montáži buněk

Fotoelektrické senzory BOS umožňují prostorově úsporné a vysoce přesné polohovací aplikace

Přesné zarovnání součástí, jako jsou elektrodové desky, v procesu stohování při montáži článků je klíčové pro efektivní a bezchybný výrobní proces. Naše optoelektronické senzory BOS nabízejí optimální řešení. Díky své kompaktní konstrukci a vysoké přesnosti jsou ideální pro prostorově úsporné a spolehlivé polohovací úlohy. Lze je flexibilně integrovat do stávajících systémů a umožňují spolehlivou detekci dílů i při vysokých rychlostech.

Speciální vlastnosti

  • Prostorově úsporná konstrukce pro snadnou integraci i ve stísněných prostorech
  • Vysoká přesnost opakování pro přesné a spolehlivé polohování
  • Rychlá doba odezvy umožňuje použití v dynamických procesech
  • Robustní konstrukce zaručuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz
  • Všestranné možnosti montáže umožňují snadné přizpůsobení různým aplikacím

Doporučené produkty BOS pro montáž buněk

BOS02AR

Vertikální senzory s průchozím paprskem s různými typy světla

BOS01JK

Levná a malá základní verze našich krychlových difuzních snímačů

BOS027R

Kubické průchozí fotoelektrické senzory s různými typy světla

BOS02AR

Vertikální senzory s průchozím paprskem s různými typy světla

Konstrukční řada
R090K
Rozměr
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Dosah
0–20 m
Připojení
Konektory, M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PC PBT
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
cULus
CE
UKCA
WEEE
Více informací o produktu
BOS01JK

Levná a malá základní verze našich krychlových difuzních snímačů

Konstrukční řada
5K
Rozměr
10,8 × 43,5 × 19,5 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Optická zvláštnost
Potlačené pozadí
Charakteristika záření
Ohnisko typické při 260 mm
Velikost světelné stopy
0.2 x 0.3 mm v ohnisku
Druh světla
Laserové červené světlo
Dosah
20–300 mm
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PC PBT
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
cULus
CE
WEEE
UKCA
Více informací o produktu
BOS027R

Kubické průchozí fotoelektrické senzory s různými typy světla

Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
21M
Rozměr
15,4 × 51,1 × 42,7 mm
Rozhraní
IO-Link: 1.1
Spínací kontakt (NO)
Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (přijímač)
Druh světla
Červené světlo
Dosah
0–20 m
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek, práškovaný
Zinkový tlakový odlitek
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Více informací o produktu

Další příklady použití při montáži buněk

Objevte další témata

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat