Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Zajištění kvality při sestavování buněk pomocí rozpoznávání kódu

Senzory BVS IdentSensors pro komplexní zajištění kvality a optimalizované sledování procesů

Při montáži buněk hraje bezproblémová identifikace a ověřování součástí ústřední roli při zajišťování kvality. Senzor Balluff IdentSensor BVS podporuje tento proces spolehlivým rozpoznáváním pouzder s čárovými kódy, maticovými kódy nebo 2D kódy. To pomáhá minimalizovat chyby a zvýšit spolehlivost procesu.

Senzor lze bez problémů integrovat do stávajících systémů prostřednictvím rozhraní IO-Link jako procesní a datové rozhraní. V závislosti na požadavcích lze také použít připojení TCP nebo UDP. Jako součást systému Balluff Smart Automation and Monitoring System (SAMS) umožňuje BVS inteligentní sledování procesů.

Kromě toho jsou k dispozici moderní datová rozhraní IIoT, jako jsou MQTT a REST API, která umožňují flexibilní a moderní přenos dat do systémů vyšší úrovně. To umožňuje sledovat a analyzovat parametry a stavové údaje senzorů v reálném čase, což pomáhá optimalizovat provozní procesy.

Speciální funkce

  • Spolehlivá detekce čárových kódů, maticových kódů a 2D kódů.
  • IO-Link jako procesní a datové rozhraní, alternativně TCP nebo UDP
  • Integrace do konceptu Balluff SAMS pro inteligentní monitorování procesů
  • Podpora datových rozhraní IIoT, jako jsou MQTT a REST API, pro flexibilní přenos a vyhodnocování dat

Doporučené produkty pro spolehlivou detekci kódu

BVS0060

Stacionární senzory Ident s rozhraním IO-Link

BVS01A0

Stacionární senzory Ident

BAE000F

Osvětlení pozadí

BAE000J

Kruhové osvětlení

BAE00NY

Řádkové osvětlení

BVS0060

Stacionární senzory Ident s rozhraním IO-Link

Aplikace
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Čárové kódy
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2D kódy
Kód Aztec
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
Kód GS1 QR
Kód Micro QR
PDF 417
Kód QR
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Obrazové rozlišení
1.2 MP(1280 x 960 pixelů)
Ohnisková vzdálenost
9.6 mm
Dosah min.
50 mm
Zorné pole
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Světelný vysílač, osvětlení
LED white
LED red
Rozhraní
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Rozměr
56 x 56 x 59 mm
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Více informací o produktu
BVS01A0

Stacionární senzory Ident

Aplikace
Code Identification
Čárové kódy
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code
2D kódy
Kód Aztec
Kód China Sensible
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Kód Micro QR
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
Kód QR
Obrazové rozlišení
0.4 MP (752 x 480 pixelů)
Snímací vzdálenost
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm
Dosah min.
50 mm
Světelný vysílač, osvětlení
LED red
Rozhraní
USB
Rozměr
41.1 x 24 x 33 mm
Krytí
IP 65
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Více informací o produktu
BAE000F

Osvětlení pozadí

Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m
Provedení
Osvětlení pozadí
Rozměr
80 × 9,5 × 105 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Příkon max.
250 mA
Druh provozu
Normal (nepřetržitý provoz)
Digitální vstupy
Trigger
Materiál
Hliník eloxovaný černý
Sklo
PMMA
Stínítko
50 x 50 mm
Druh světla
LED červené světlo
Délka vlny
617 nm
Intenzita osvětlení (0,1 m)
1250 lux
Vyzařovací úhel
42 ° x 42 °
Teplota prostředí
-10...55 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Krytí
IP 54
Více informací o produktu
BAE000J

Kruhové osvětlení

Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m
Provedení
Kruhové osvětlení
Rozměr
Ø 116 × 20,5 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Příkon max.
830 mA, 1370 mA (režim Boost)
Druh provozu
Normal (nepřetržitý provoz)
Boost (nepřetržitý provoz s chlazením)
Digitální vstupy
Trigger
Materiál
Hliník eloxovaný černý
Sklo
Stínítko
Ø 100 mm/Ø 60 mm
Druh světla
LED červené světlo
Délka vlny
617 nm
Intenzita osvětlení (0,1 m)
19 000 lux 32 500 lux (režim boost)
Vyzařovací úhel
30 °
Teplota prostředí
-10...55 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Krytí
IP 54
Více informací o produktu
BAE00NY

Řádkové osvětlení

Připojení
Konektory, M5 × 0,5-Konektor, 4-pólový, 0.3 m
Provedení
Liniové osvětlení
Rozměr
13 × 18 × 200 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Příkon max.
290 mA, 710 mA (režim Boost)
Druh provozu
Normal (nepřetržitý provoz)
Boost (nepřetržitý provoz s chlazením)
Digitální vstupy
Trigger
Materiál
Hliník eloxovaný černý
Sklo
Stínítko
195 x 10 mm
Druh světla
LED červené světlo
Délka vlny
617 nm
Intenzita osvětlení (0,1 m)
7 150 lux 15 100 lux (režim boost)
Vyzařovací úhel
115 ° x 35 °
Teplota prostředí
-10...55 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Krytí
IP 54
Více informací o produktu

Další příklady použití při montáži buněk

Objevte další témata

Downloads

  • Industry brochure battery industry