Sledovatelnost a čtení čárových kódů
BALENÍ NA KONCI VÝROBNÍ LINIE
V balicích a koncových procesech zajišťuje spolehlivá identifikace to, že jsou produkty správně označeny, zkontrolovány a připraveny k odeslání. Kartony, bedny a balíky je třeba kontrolovat vysokou rychlostí, a to včetně přítomnosti a správnosti čárových kódů i tištěných údajů, jako jsou čísla šarží, data spotřeby a přepravní štítky.
Pevně nainstalované identifikační senzory umožňují nepřetržité čtení kódů a znaků přímo na rychle běžících balicích linkách, zatímco ruční čtečky nabízejí flexibilitu pro mobilní kontroly během nastavování, při kontrolách kvality nebo při dodatečných úpravách. Díky kombinaci automatizovaného čtení čárových kódů s kontrolou založenou na technologii OCR zajišťují výrobci úplnou sledovatelnost, dodržování zákonných předpisů a spolehlivé logistické procesy.
Hlavní výhody
-
Spolehlivé čtení čárových kódů na linkách sekundárního balení
Pevně nainstalované identifikační senzory zajišťují stabilní čtení 1D a 2D kódů na kartonech a balících a umožňují tak automatizovanou sledovatelnost při plné výrobní rychlosti bez chyb při skenování. -
OCR kontrola čísel šarží a dat spotřeby
Integrovaná funkce OCR umožňuje automatické čtení a kontrolu tištěných informací, jako jsou čísla šarží nebo data minimální trvanlivosti, a přispívá tak k zamezení chybných nebo nevyhovujících obalů. -
Vysoká flexibilita díky přenosným ručním čtečkám
Pomocí přenosných čteček mohou operátoři provádět namátkové kontroly, ruční kontroly, potvrzení dodatečných úprav a logistické skenování všude tam, kde je to v oblasti sekundárního balení nutné. -
Zlepšené zajištění kvality a dodržování předpisů
Automatizovaná kontrola kódů a znaků snižuje riziko, že se k zákazníkům dostanou nesprávné, chybějící nebo nečitelné informace, a přispívá tak k dodržování zákonných předpisů a požadavků zákazníků. -
Škálovatelná sledovatelnost po celé délce balicí linky
Díky kombinaci stacionárních a mobilních identifikačních řešení lze funkce sledovatelnosti snadno rozšiřovat nebo přizpůsobovat měnícím se požadavkům na balení.
Stacionární identifikační senzory
- Aplikace
- Code Identification
- Čárové kódy
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - 2D kódy
-
Kód Aztec
Kód China Sensible
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Kód Micro QR
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
Kód QR - Obrazové rozlišení
- 0.4 MP (752 x 480 pixelů)
- Snímací vzdálenost
-
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm - Dosah min.
- 50 mm
- Světelný vysílač, osvětlení
- LED red
- Rozhraní
- USB
- Rozměr
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Krytí
- IP 65
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
Stacionární identifikační senzory
- Aplikace
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - Čárové kódy
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 2D kódy
-
Kód Aztec
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
Kód GS1 QR
Kód Micro QR
PDF 417
Kód QR - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Obrazové rozlišení
- 1.2 MP(1280 x 960 pixelů)
- Ohnisková vzdálenost
- 9.6 mm
- Dosah min.
- 50 mm
- Zorné pole
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Světelný vysílač, osvětlení
-
LED white
LED red - Rozhraní
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Rozměr
- 56 x 56 x 59 mm
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Síťové moduly s podporou více protokolů
- Rozhraní
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Přídavná rozhraní
- 8× IO-Link
- Třída portu
- Typ A
- Výstupní proud max.
- 0.25 A
- Indikace
- ne
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Připojení (COM2)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení IN)
- M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení OUT)
- M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Digitální vstupy
- 16× PNP, typ 3
- Digitální výstupy
- 8× PNP
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ano
- Součtový proud US, snímač
- 4 A
- Materiál pouzdra
-
Plast
Ušlechtilá ocel, Inserts - Rozměr
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Teplota prostředí
- -40...70 °C
- Krytí
-
IP 68
IP 69K - Verze IO-Link
- 1.1.4
- Není součástí dodávky
-
Štítek s popisem
Záslepka - Součástí dodávky
-
Uzemňovací pásek
Šroub M4 × 6
Přenosné čtečky kódů
- Čárové kódy
-
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1
DataBar™ linear codes - Poštovní kódy
-
Australian Post
British Post
China Post
IMB
Japanese Post
KIX Post
Planet Code
Postnet
Royal Mail Code (RM4SCC) - 2D kódy
-
Kód Aztec
Kód China Han Xin
Data Matrix
MaxiCode
Kód Micro QR
Kód QR
DotCode - Snímací vzdálenost
- max. 1500 mm
- Rozhraní
- Bluetooth 5.0 (2.4 GHz)
Stacionární identifikační senzory
- Aplikace
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - Čárové kódy
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 2D kódy
-
Kód Aztec
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
Kód GS1 QR
Kód Micro QR
PDF 417
Kód QR - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Obrazové rozlišení
- 1.2 MP(1280 x 960 pixelů)
- Ohnisková vzdálenost
- 9.6 mm
- Dosah min.
- 50 mm
- Zorné pole
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Světelný vysílač, osvětlení
-
LED white
LED red - Rozhraní
- Multi-fieldbus;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Rozměr
- 56 x 56 x 59 mm
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES