Sledovatelnost při montáži modulů, balení a systémů
Průmyslové systémy RFID BIS V
Sledovatelnost je rozhodujícím faktorem pro efektivní výrobní procesy při montáži bateriových modulů, sad a systémů a zajišťuje nejvyšší kvalitu v každém výrobním kroku. Bezkontaktní technologie RFID společnosti Balluff umožňuje bezproblémovou dokumentaci každého výrobního kroku tím, že automaticky zaznamenává všechny výrobní údaje včetně času, místa a podrobností o procesu a zpřístupňuje je v reálném čase. Tato transparentnost je předpokladem pro samokontrolu procesů v továrnách s budoucností.
Speciální funkce
- Robustní procesorová jednotka BIS V pro rychlý přenos dat, krátkou dobu cyklu a vyšší bezpečnost dat.
- Všestranné technologie RFID (LF, HF, UHF) lze využít na jedné procesorové jednotce.
- Flexibilní konfigurace s podporou až čtyř čtecích/zapisovacích hlav a snímačů podporujících IO-Link
- Široké frekvenční spektrum a možnosti kombinací pro různé systémy
- Rychlé a snadné uvedení do provozu díky čtyřpólovému zapojení a komponentám IO-Link
Doporučené produkty pro sledovatelnost při montáži modulů a balení
vysokofrekvenční čtecí/zapisovací hlavy (13,56 MHz) s integrovanou vyhodnocovací jednotkou
- Skupina výrobků
- HF (13,56 MHz)
- Rozměr
- 80 × 40 × 84,5 mm
- Montáž
- nekovový (volná zóna)
- Tvar antény
- kulatý
- Podporované typy datových nosičů
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- PBT
- Teplota prostředí
- 0...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
Vícefrekvenční vyhodnocovací jednotky
- Skupina výrobků
- Univerzální vyhodnocovací jednotky (BIS V)
- Rozhraní
- Profinet: I/O (IRT)
- Podporované technologie RFID
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Počet připojitelných hlav/antén S/L
- 4
- Provozní napětí Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- Materiál pouzdra
- Zinek, tlakový odlitek
- Teplota prostředí
- 0...60 °C
- Krytí
- IP 65, s konektorem
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Připojení
-
2× zásuvka M12 × 1, 4pólová, D kódovaná
Konektor 7/8", 5pólový
vysokofrekvenční datové nosiče (13,56 MHz)
- Skupina výrobků
- HF (13,56 MHz)
- Rozměr
- Ø 11,98 × 6 mm
- Tvar antény
- kulatý
- UID sériové číslo, pouze snímatelné
- 8 Byte
- Podporované typy datových nosičů
- DIN ISO 15693
- Typ paměti
- FRAM
- Uživatelská data, snímání/záznam
- 2000 Byte
- Skladovací teplota
- -25...85 °C
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Materiál pouzdra
- Epoxidová pryskyřice se skleněnými vlákny, GF
- Krytí
- IP 67
- Montáž
- nekovový (volná zóna) na kov zarovnaný v kovu
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
Čtecí/zapisovací hlavy a antény UHF (860...960 MHz)
- Skupina výrobků
- UHF (860–930 MHz)
- Pracovní frekvence
- 865–868 MHz
- Rádiové schválení
-
Evropa (CE)
Spojené království (UKCA) - Rozměr
- 130 × 50,5 × 130 mm
- Tvar antény
- Patch
- Polarizace
- kruhovitý
- Výstupní výkon nastavitelný
- 5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
- Připojení
- Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný
- Materiál pouzdra
-
PC, povlakovaný
ABS, zinek, tlakový odlitek, (konektor) - Rozhraní
- RS485 (pouze pro připojení BIS V)
- Provozní napětí Ub
- 24 V DC LPS Class 2
- Teplota prostředí
- -20...55 °C
- Krytí
- IP 54
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Rozbočovače snímačů/aktorů IO-Link
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Provozní napětí Ub
- 18–30,2 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Analogové vstupy
- 8× Analogové napětí / analogový proud / analogová teplota (0–10 V / −10 až +10 V / 0–5 V / −5 až +5 V / 5–10 V / 4–20 mA / 0–20 mA /Pt100 /Pt1000 / termočlánek typ J /t ermočlánek typ K)
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ne
- Součtový proud US, snímač
- 4 A
- Součtový proud UA, aktuátor
- 4 A
- Materiál pouzdra
- Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
- Rozměr
- 68 × 31,8 × 181,5 mm
- Teplota prostředí
- -5...70 °C
- Krytí
- IP 67, našroubovaný stav
- Přenosový výkon
- COM2 (38,4 kbaud)
- Procesní datový cyklus min.
- 55 ms
- Procesní data IN
- 22 bajtů
- Procesní data OUT
- 1 bajt
Další příklady použití při montáži modulů a balení
Objevte další témata
Downloads
-
Industry brochure battery industry