Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Přenos energie a dat bez opotřebení v sestavě modulu a balení

Indukční spojky BIC pro flexibilní a efektivní automatizační řešení

Při montáži bateriových modulů a sad, zejména v robotizovaných výrobních linkách, je spolehlivý přenos energie a dat mezi pohyblivými a stacionárními součástmi klíčový pro plynulou a efektivní výrobu. Kluzné kroužky tradičně používané pro tento úkol podléhají mechanickému opotřebení, což může vést k poruchám a zvýšeným nákladům na údržbu. Indukční spojky BIC od společnosti Balluff nabízejí řešení bez opotřebení, které bezpečně a efektivně přenáší energii a signály přes vzduchovou mezeru až 5 mm.

Speciální vlastnosti

  • Bezúdržbovost a bez opotřebení díky bezkontaktnímu přenosu, což výrazně zvyšuje dostupnost systému.
  • Jednoduchá instalace a uvedení do provozu díky technologii plug-and-play a připojení pomocí zástrčky M12, což minimalizuje prostoje.
  • Vysoký stupeň krytí (IP67) pro bezpečný provoz i v náročných podmínkách prostředí.
  • Výkonný přenos energie až 120 W s integrovanou ochranou proti přehřátí
  • Podpora jednosměrného a obousměrného přenosu signálu, ideální pro modulární výrobní procesy

Doporučené produkty pro bezkontaktní napájení a přenos signálu

BIC005C

Indukční spojky pro přenos signálu IO-Link

BIC000A

Indukční spojky pro přenos signálu

BIC0087

Indukční vazební členy pro přenos signálu IO-Link

BIC0007

Indukční spojky pro napájení

BIC005C

Indukční spojky pro přenos signálu IO-Link

Funkce
Uni IO-Link
Tvar signálu
jednosměrná
Přenosová vzdálenost
0...5 mm
Komponenta
Remote
Rozhraní
IO-Link 1.0
Připojení
Konektor, zásuvka M12 × 1, 5pólová
Výstupní napětí
24 V DC
Výstupní jmenovitý proud
0.5 A
Materiál pouzdra
PBT
Rozměr
40 × 40 × 63 mm
Teplota prostředí
-5...55 °C
Krytí
IP 67
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní data OUT
0 bajtů
Režim SIO
ne
Více informací o produktu
BIC000A

Indukční spojky pro přenos signálu

Funkce
Přenos signálu
Tvar signálu
jednosměrná
Digitální vstupy
8× PNP
Přenosová vzdálenost
0...5 mm
Komponenta
Remote
Připojení
Konektor, zásuvka M12 × 1, 12pólová
Výstupní napětí
24 V DC
Výstupní jmenovitý proud
0.5 A
Materiál pouzdra
Mosaz poniklovaná, povlakovaná
Rozměr
Ø 30 × 106 mm
Teplota prostředí
0...55 °C
Krytí
IP 67
Více informací o produktu
BIC0087

Indukční vazební členy pro přenos signálu IO-Link

Funkce
IO-Link
Tvar signálu
obousměrná
Přenosová vzdálenost
0...5 mm
Komponenta
Remote
Připojení
Konektor, zásuvka M12 × 1, 5pólová
Výstupní napětí
24 V DC
Výstupní jmenovitý proud
1.5 A
Výstupní proud max.
2.2 A
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel, -
Rozměr
Ø 30 x 85 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
COM3 (230,4 kbaud)
Dodatečný čas cyklu
0 ms
Procesní data IN
0–32 bajtů
Procesní data OUT
0–32 bajtů
Režim SIO
ne
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Více informací o produktu
BIC0007

Indukční spojky pro napájení

Funkce
Pouze napájení
Přenosová vzdálenost
0...5 mm
Komponenta
Base
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Jmenovité provozní napětí Ue
24 VDC
Materiál pouzdra
Mosaz poniklovaná, povlakovaná
Rozměr
Ø 30 × 100 mm
Teplota prostředí
-5...55 °C
Krytí
IP 67
Více informací o produktu

Další příklady použití při montáži modulů a balení

Objevte další témata

Downloads

  • Industry brochure battery industry