Spolehlivé polohování palet a adaptérových desek
Indukční senzory BES
Při montáži bateriových modulů a sad je pro bezchybnou montáž rozhodující přesné umístění palet a adaptérových desek. V závislosti na aplikaci se používají různé indukční senzory. Naše řada indukčních snímačů s faktorem 1 vám nabízí spolehlivé a ekonomické řešení pro vaše aplikace detekce kovů. Tyto senzory jsou schopny detekovat všechny kovy - včetně oceli, hliníku nebo mosazi - se stejnou spínací vzdáleností a bez redukčního faktoru.
Speciální vlastnosti
- Redukční faktor 1, detekce různých kovů bez zkrácení spínací vzdálenosti.
- Necitlivost na magnetická pole, spolehlivá funkce i v prostředí se silnými magnetickými rušivými poli.
- Flexibilní instalace, otočná aktivní plocha umožňuje jednoduchou a flexibilní montáž
- Jasně viditelný provozní a funkční displej, usnadňuje uvedení do provozu a obsluhu snímačů
Doporučené produkty pro spolehlivou detekci objektů
Indukční bezdotykové spínače ve válcovém provedení
- Rozměr
- Ø 12 × 45 mm
- Tvar
- M12 × 1
- Montáž
- lícující montáž
- Dosah
- 4 mm
- Spínací výstup
- PNP spínací kontakt (NO)
- Spínací frekvence
- 2 500 Hz
- Materiál pouzdra
- Mosaz, bez niklu, povlakovaný
- Aktivní plocha, materiál
- PBT
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 68
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Indukční bezdotykové spínače s připojením z PVC
- Rozměr
- Ø 12 × 48 mm
- Tvar
- M12 × 1
- Montáž
- nelícující
- Dosah
- 8 mm
- Spínací výstup
- PNP spínací kontakt (NO)
- Spínací frekvence
- 1 000 Hz
- Materiál pouzdra
- Mosaz, bez niklu, povlakovaný
- Aktivní plocha, materiál
- PBT
- Připojení
- Kabel, 2,00 m, PVC
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 68
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Indukční senzory s faktorem 1 ve čtvercovém provedení
- Rozměr
- 40 × 40 × 62 mm
- Tvar
- 40x40
- Montáž
- lícující montáž
- Dosah
- 20 mm
- Spínací výstup
- PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Spínací frekvence
- 400 Hz
- Materiál pouzdra
- PBT
- Aktivní plocha, materiál
- PBT
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Odolný vůči působení magnetického pole
- odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC)
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Dodatečné vlastnosti
- Faktor 1
Další příklady použití v sestavě modulů a balení
Objevte další témata
Downloads
-
Industry brochure battery industry