Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Magnetické snímače pro více tvarů drážek
Rozměr
25 × 11,9 × 26 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Připojení
Konektor M8 × 1, 3pólový
Aplikace
Detekce objektů
Materiál pouzdra
Hliník
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Brzy již není k dispozici
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 32M-NS-C-2-S49 | BMF 32M-PS-C-2-S49 | BMF 21K-NS-C-2-S49 | BMF 11M-NS-C-2-SA1-S49 | |
|
1.317,00 CZK
Ceníková cena
|
1.317,00 CZK
Ceníková cena
|
1.362,50 CZK
Ceníková cena
|
2.441,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 25 × 11,9 × 26 mm | 25 × 11,9 × 26 mm | 11 × 11 × 32 mm | 26 × 15 × 24 mm |
|---|---|---|---|---|
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Připojení | Konektor M8 × 1, 3pólový | Konektor M8 × 1, 3pólový | Konektor M8 × 1, 3pólový | - |
| Aplikace | Detekce objektů |
Kruhový válec Pneumatický válec s trapézovou drážkou |
Pneumatický válec s táhly Pneumatický válec s lištou DUO Kruhový válec Profilový válec |
- |
| Materiál pouzdra | Hliník | Hliník | PBT | Hliník |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 10 000 Hz | 10 000 Hz | 10 000 Hz | 10 000 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Upevnění | - | s hadicovou sponou | - | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD