- Vynikající senzory a síťové technologie pro obalový, potravinářský, nápojový, farmaceutický a kosmetický průmysl.
- Ocelářský a hutní průmysl
- Senzorová a automatizační technika pro efektivní zpracování kovů
- Technika pohonů
- Life Science
- Mobilní pracovní stroje
- Automobilový průmysl a jeho subdodavatelé
- Průmysl plastů
- Výroba energie
- Bílé zboží
- Elektronický průmysl
- Revoluce v automatizaci výroby baterií: zajištění maximální efektivity a kvality
- Pneumatikárenský průmysl
- Dopravní inženýrství
- Automatizace intralogistiky
- Automatizace robotů: přesnost a efektivita s ideálními senzory pro robotické aplikace
- Automatizace v polovodičovém průmyslu
- Pneumatické a hydraulické komponenty
Automobilový průmysl a jeho subdodavatelé
Nabízíme vám naše dlouholeté zkušenosti a kompetentní partnerství
Balluff, to jsou vysoce kvalitní snímačová, identifikační a síťová řešení a software. Díky rozsáhlému portfoliu, fundovanému know-how v oblasti vývoje a dlouholetým zkušenostem v automobilovém průmyslu se z nás stal čelní poskytovatel řešení pro všechny oblasti výroby automobilů a všechny subdodavatelské oblasti.
Od prvního lisování přes svařování, lakování, kování a odlévání až po finální montáž – tyto oblasti známe do detailu. Umožníme vám spolehlivou kontrolu kvality a zajistíme bezproblémový proces – během produkce i nad rámec výroby a montáže. Protože rovněž dokážeme zabezpečit, aby byl i každý externě vyráběný výrobek ve vysoké kvalitě připravený ve správný čas na správném místě. Tak podporujeme vaše dodávky just-in-time.
Ať vyrábíte kdekoli, důvěřujte v naše partnerství. Jsme vám k dispozici všude na světě. A naše snímače, systémy, síťová a spojovací technika jsou mezinárodně homologované.
Automobilový interiér: Zaručená dodávka právě včas
Interiér vozidla zítřka bude silně ovlivněn a proměněn novými megatrendy v mobilitě: Prostřednictvím elektromobility vznikají nové možnosti konstrukce a provedení ve vnitřním prostoru vozidel. A prosazuje se autonomní jízda, pasažérům se otevírají jiné formy použití, protože odpadá řízení automobilu. Interiér se proměňuje na zážitkový prostor – a může se stát poznávacím znakem automobilových výrobců. Navrhují se nové koncepce sezení, a postupně se tak prosazují chytré povrchy a inovativní pojetí kabiny.
Ať se vaše výrobní zařízení na základě těchto trendů změní jakkoli – Balluff vás podporuje v progresivní výrobě produktů budoucnosti. Jako dlouholetý partner automobilového průmyslu nabízíme kvalitní senzorická, identifikační a síťová řešení a software pro vaše zařízení. Kromě toho můžete využívat našich rozsáhlých zkušeností ověřených ve všech oblastech automotive. Vsaďte si prostě na naši odbornost, která splní vysoká očekávání vašich koncových zákazníků týkající se kvality, bezpečnosti a účinnosti a zaručí bezproblémové a včasné dodávky.
Hnací jednotka
Hnací jednotka určuje, jak dobré a spolehlivé bude nakonec vozidlo na silnici, protože je zdrojem energie vozidla. Tím je pro vás důležitější udržet kvalitu v této fázi výroby. To je možné pomocí komplexních znalostí Balluff. Naše sníamče jsou po desetiletí používány v různých konfiguracích motoru, převodů, poloos a řídicích jednotek v pohonné soustavě.
Slévárny
Dlouhé teplotní zátěže, krátkodobé maximální teploty, nárazy a vibrace mohou ve slévárnách a kovárnách způsobit značné omezení výkonů nebo dokonce selhání snímačů.
Snímače Balluff jsou navrženy speciálně pro vysoké teploty. K dispozici je i teplu odolné příslušenství. Naše výrobky prochází testováním HALT (zrychlené zkoušky životnosti), aby byla zajištěna dlouhá životnost. To znamená, že můžeme nabídnout dlouhodobá, stabilní řešení.
Naše snímače minimalizují potřebu náhradních dílů, zkracují doby odstávky a znatelně snižují vaše náklady.
Lisování
Výroba v lisovně je přesnou prací, která klade vysoké požadavky na zařízení a logistiku. Cívky o váze několika tun jsou stříhány na tabule plechů, které jsou tvarovány do tvarů dílů karoserie vysoce automatizovanými lisovacími a tvářecími procesy na velkých lisovacích linkách. Tabule plechů o různé tloušťce se stávají bočními rámy, kapotou, dveřmi a mnoha dalšími částmi.
Řešení snímačů Balluff jsou navržena pro výrobní podmínky s nejvyššími nároky. Umožňují přesné umisťování a ovládání, stejně jako spolehlivou identifikaci řezaček polovodičových destiček a obrobků. Naše výrobky mohou být použity kdekoliv na světě, protože se osvědčily v lisovnách po celém světě.
Výroba karosérií
Průmyslové roboty jsou nedílnou součástí výroby karosérií. Nepřetržitě osazují jednotlivé komponenty do samonosných karosérií svářením, nýtováním a lepením – s nejvyšší přesností, nejlepší možnou přesností opakování a absolutní spolehlivostí.
Zvláště odolná řešení Balluff jsou také absolutně spolehlivá. Jsou přizpůsobená pro výrobu karosérií, odolná okujím při svařování, svářecím proudům, magnetickým polím a vysokým teplotám.
Lakovna
Při lakování je důležitá dokonalost a přesnost – ještě více než na ostatních místech, protože lak tvoří celkový vnější dojem z vozidla. Zároveň slouží k ochraně a udržení hodnoty vozu.
To znamená, že je ještě důležitější, abyste zajistili, že jsou různé výrobní kroky provedeny hladce a s nejvyšší kvalitou. Naše řešení to umožňují, protože naše snímače jsou velmi odolné teplotám a chemikáliím, takže vaši roboti mohou nanést perfektně pět vrstev, pomocí vysokorychlostních elektrostatických trysek s otočným zvonem – ihned potom, co byla karosérie očištěna a odmaštěna namáčením.
Konečná montáž
Nabízíme ty správné technologie a konfigurace pro bezpečné zvládnutí složitých kroků konečné montáže. Například pro přesné ovládání pohybu, záznam sekvencí nebo spolehlivou identifikaci.
Nabízíme hodnotná řešení, která přizpůsobíme vašim zvláštním požadavkům – stejně jako individuální stupně výbavy a možnosti motoru u samotných vozidel. Tak je zajištěn spolehlivý klasifikační systém a jsou zaručeny spolehlivé procesy zajišťování jednotlivých dílů, takže nalakovanou karosérii dokončíte s potřebnými díly správného typu a ve správném množství. Když použijete naši technologii, provedete vašimi zákazníky objednanou montáž bezvadně.
Pneumatikárenský průmysl
Vysoká procesní spolehlivost při každém krokuDownloads
-
Industry brochure automotive
-
Industry brochure welding resistant sensors