Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Senzorová a automatizační technika pro efektivní zpracování kovů

Řešení s robustní senzorovou technologií, IO-Link, sledováním stavu a digitálními dvojčaty pro přesné obráběcí procesy a optimálně řízené obráběcí stroje.

Obrábění kovů

Ať už se jedná o technologii pohonů, výrobu nástrojů a forem, mobilitu nebo lékařskou techniku - trvale vysoká přesnost výroby je rozhodující pro kvalitu a produktivitu. Pro splnění těchto požadavků nabízí společnost Balluff rozsáhlé portfolio robustních senzorů, identifikačních řešení (RFID, Tool-ID) a síťových technologií, které byly vyvinuty speciálně pro dílny, obráběcí provozy a moderní obráběcí stroje. Všechny produkty se vyznačují robustností v náročných výrobních podmínkách, takže provozovatelé výrobních závodů si mohou vybrat přesně tu správnou technologii snímačů pro svou aplikaci.

Díky řešením pro monitorování stavu můžete mít vždy přehled o stavu svých strojů a iniciovat opatření preventivní údržby, abyste zvýšili celkovou efektivitu zařízení (OEE). Díky technologii IO-Link jsou data ze senzorů přenášena digitálně a bez rušení. To zvyšuje flexibilitu a snižuje nároky na instalaci projektů IIoT. Nabízíme také digitální dvojčata, která umožňují virtuálně simulovat stroje a systémy. To umožňuje optimalizovat výrobní procesy ještě před jejich skutečným uvedením do provozu.

Ať už jste provozovatel CNC systémů, výrobní podnik nebo výrobce vřeten, otočných stolů, nástrojových revolverů a hydraulických systémů: Nabízíme vám přesně přizpůsobené snímače a automatizační techniku, aby vaše výroba byla konkurenceschopná a efektivní.

Téma zaměření: Řízení nástrojů, monitorování procesů a další: Strategie pro optimalizaci výroby.

Automatizovaná správa nástrojů s RFID zajišťuje maximální transparentnost

Efektivní správa nástrojů rozhoduje o ziskovosti vaší výroby. S technologií RFID můžete automatizovat evidenci a správu nástrojů, optimalizovat jejich využití a minimalizovat prostoje. Řešení Tool-ID od společnosti Balluff zajišťují, že každý nástroj je vždy identifikován, monitorován a přesně přiřazen. Tím se snižuje počet výrobních chyb způsobených nesprávným výběrem nástroje a prokazatelně se snižuje počet zmetků.

  • Zjednodušit sestavy a obráběcí stroje? Snižte složitost a náklady na montáž pomocí modulárních automatizačních řešení s integrovanými senzory. Menší počet rozhraní a standardizovaná připojení zjednodušují údržbu a provoz.

  • Digitální správa nástrojů bez ohledu na frekvenci a prostředí? Systémy RFID nezávislé na frekvenci umožňují flexibilní a spolehlivou správu nástrojů za všech podmínek prostředí, takže data o nástrojích jsou zaznamenávána bez rušení za všech okolností.


Obráběcí stroje jsou páteří tvorby průmyslových hodnot. Jako dlouholetý dodavatel to víme: Řešení, která mají význam, lze vytvořit pouze na základě partnerské spolupráce. To je to, co nás pohání.

Uwe Brandt, Head of Global Market Segment Sales Metalworking


Větší efektivita s IO-Link - inteligentní propojení vašich obráběcích strojů do sítě

Moderní obráběcí stroje a obráběcí procesy vyžadují přesnou a spolehlivou komunikaci mezi senzory, akčními členy a řídicími systémy. Právě to umožňuje IO-Link - komplexní digitální propojení na všech úrovních výroby. To zvyšuje efektivitu, zkracuje prostoje a umožňuje flexibilní přizpůsobení měnícím se požadavkům výroby.

  • Transparentnost v reálném čase

    Podrobná data z digitálních senzorů zajišťují přesnější řízení obráběcích strojů, upínacích systémů a manipulačních procesů.

  • Rychlé úpravy

    Centrální parametrizace umožňuje jednoduché změny formátu a optimalizuje správu digitálních nástrojů, zatímco výměna snímačů a kabelů je bezproblémová.

  • Jednoduchá integrace

    Standardizovaná rozhraní pro nákladově efektivní a škálovatelnou automatizaci v každém stroji a systému.

  • Komplexní konektivita

    Balluff IO-Link mastery podporují všechny běžné průmyslové protokoly, včetně Profinet, EtherNet/IP a EtherCAT. Možnost použití více protokolů umožňuje bezproblémovou integraci do různých řídicích systémů.


Nejdůležitější produkty: Inovativní technologie pro obrábění kovů

Maximální efektivita, přesné procesy a bezproblémové propojení od snímače až po řídicí úroveň. Jak toho dosáhnete? S našimi senzorovými, síťovými a identifikačními řešeními můžete optimalizovat své výrobní procesy a zvýšit produktivitu, ať už jde o soustružení, frézování nebo plně automatické řízení nástrojů. Naše produkty vám nabízejí spolehlivý výkon i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Máte nějaké dotazy?

Obraťte se na naše odborníky na obrábění kovů! Neváhejte nás kontaktovat přímo. Těšíme se na vaše dotazy.
Spojte se s námi

Downloads

  • Industry brochure metalworking