Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Spolehlivé zjišťování stavu naplnění skrz průhledné stěny nádrží pomocí vidlicové optické závory

Spolehlivé zjišťování stavu naplnění skrz průhledné stěny nádrží pomocí vidlicové optické závory

Naše vidlicové optické závory umí měřit stav naplnění čirých, barevných nebo kalných kapalin skrz průhledné stěny nádrží. Jejich infračervené světlo detekuje všechny kapaliny s podílem vody vyšším než 15 %. Tenké adhezní vrstvy se potlačí. Vidlicová optická závora tak může snímat mezní stavy také v tenkých, průhledných hadicích o malém průměru (≤ 6 mm).

Speciální charakteristiky

  • šířka vidlice 30 a 80 mm
  • připojení třípólovým konektorem M8
  • krytí IP67
  • spínací výstup NPN nebo PNP (přepínatelný jako rozpínací a spínací kontakt)