Induktive Näherungsschalter
Induktive Sensoren
Verfügbar in:
25 Baureihen
Balluff bietet eine breite Palette von induktiven Näherungsschaltern für verschiedene Anwendungen und Branchen. Egal ob Standard, hochdruckfest, hygiene / washdown gerecht, Faktor 1, magnetfest, schweißfest, temperaturfest, explosionsfest oder NAMUR, durch unterschiedliche Gehäusewerkstoffe und Abdichtungsverfahren finden Sie in unserem Portfolio garantiert das passende Produkt für Ihre individuelle Anwendung. Für die leichte Integration in verschiedensten Situationen und für optimale Lösungen auch bei Platzeinschränkungen stellen wir unterschiedliche Bauformen, Gehäusedurchmesser und Gewindegrößen bereit.
Die weltweit eingesetzte Technik verfügt über ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und ist auch bei hohen Stückzahlen in kurzer Zeit lieferbar.
Steigern Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen und reduzieren Sie gleichzeitig Instandhaltungs- und Lagerkosten mit induktiven Näherungsschaltern von Balluff.
Die Besonderheiten
- Stecker- oder Kabelanschluss
- zylindrische und verschiedene rechteckige Bauformen
- Varianten für DC-3/4 Draht, IO-Link und DC-, AC- und AC/DC-2-Draht
- bündige und nichtbündige Sensoren
- kurze und lange Bauformen
- mit und ohne Festanschlag
- hochdruckfeste Sensoren bis 500 bar
- Hochtemperatursensoren bis 230 °C
- Sensoren mit hoher Chemikalienbeständigkeit und hoher Schutzart bis IP69K
- magnetfeldfeste Sensoren
- schweißfeste Sensoren
- Faktor 1 Sensoren oder NAMUR Sensoren
25 Baureihen
Baureihe | Bauform | Reichweite Sn max. | Schaltfunktion | Schaltausgang | Anschlussart | Einbau | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zylindrische AusführungS-BES M S |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 30 mm | Öffner (NC), Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) | Gegentakt, NPN, PNP, PNP/NPN/Gegentakt | Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder | bündig, nicht bündig, quasi bündig | |
Zylinderische Ausführung ohne GewindeS-BES G S |
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 | 5 mm | Öffner (NC), Schließer (NO) | NPN, PNP | Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder | bündig, nicht bündig | |
Zylinderische MiniaturausführungS-BES M M |
M12x1, M8x1, M4x0.5, M5x0.5 | 6 mm | Öffner (NC), Schließer (NO) | NPN, PNP | Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder | bündig, nicht bündig | |
Quadratische Ausführung mit 26 mm HöheS-BES Q26 S |
26x26 | 10 mm | Schließer (NO) | gepolt, PNP | Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder | bündig | |
Quadratische Ausführung mit 40 mm HöheS-BES Q40 S |
40x40 | 40 mm | Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) | NPN, PNP | Schraubklemmen, Steckverbinder | bündig, nicht bündig | |
Quadratische Ausführung mit 80 mm HöheS-BES Q80 S |
80x80 | 50 mm | Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) | NPN, gepolt, PNP | Schraubklemmen, Steckverbinder | bündig, nicht bündig | |
Quadratische KompaktausführungS-BES Q M |
8x8, 5x5 | 3 mm | Öffner (NC), Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) | NPN, PNP, PNP/NPN/Gegentakt | Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder | bündig | |
Kubische AusführungS-BES R S |
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 | 8 mm | Öffner (NC), Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) | NPN, PNP | Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder | bündig, nicht bündig | |
Faktor 1 in zylindrischer AusführungS-BES M F1 |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Schließer (NO) | NPN, PNP | Steckverbinder | bündig, nicht bündig | |
Faktor 1 in quadratischer Ausführung mit 40 mm HöheS-BES Q40 F1 |
40x40 | 40 mm | Öffner (NC), Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) | NPN, PNP | Steckverbinder | bündig, nicht bündig, einseitig bündig | |
Faktor 1 in kubischer Ausführung mit DurchgangsbohrungenS-BES R F1 |
32x20x8 | 5 mm | Schließer (NO) | PNP | Kabel mit Steckverbinder | bündig | |
Zylindrische Ausführung für temperaturfeste AnwendungenS-BES M HT |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 | 15 mm | Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) | NPN, PNP | Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder | bündig, nicht bündig | |
Quadratische Ausführung mit 12 mm Höhe für temperaturfeste AnwendungenS-BES Q12 HT |
12x12 | 4 mm | Schließer (NO) | PNP | Kabel | bündig | |
Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe für temperaturfeste AnwendungenS-BES Q40 HT |
40x40 | 25 mm | Schließer (NO) | für Schaltverstärker, PNP | Steckverbinder | nicht bündig | |
Quadratische Ausführung mit 8 mm Höhe für temperaturfeste AnwendungenS-BES Q8 HT |
8x8 | 2 mm | Schließer (NO) | PNP | Kabel | bündig | |
Zylindrische Ausführung für magnetfeldfeste AnwendungenS-BES M MF |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) | NPN, PNP | Steckverbinder | bündig, nicht bündig, quasi bündig | |
Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe für magnetfeldfeste AnwendungenS-BES Q40 MF |
40x40 | 40 mm | Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP | Steckverbinder | bündig, nicht bündig, einseitig bündig | |
Kubische Ausführung für magnetfeldfeste AnwendungenS-BES R MF |
32x20x8 | 7 mm | Schließer (NO) | PNP | Kabel, Kabel mit Steckverbinder | bündig | |
Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste AnwendungenS-BES M P |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 | 40 mm | Öffner (NC), Schließer (NO) | NPN, PNP | Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder, Litzen | bündig, nicht bündig, quasi bündig | |
Zylindrische Ausführung mit GanzmetallgehäuseS-BES M FM |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 8 mm | Öffner (NC), Schließer (NO) | NPN, PNP | Steckverbinder | bündig | |
Zylindrische Ausführung für Anwendungen im Hygiene-BereichS-BES M H |
M18x1, M12x1 | 8 mm | Öffner (NC), Schließer (NO) | PNP | Steckverbinder | bündig, nicht bündig | |
Zylindrische Ausführung ohne Gewinde für explosionsgefährdete BereicheS-BES G EX |
D6.5 | 1 mm | Kabel | bündig | |||
Zylindrische Ausführung für explosionsgefährdete BereicheS-BES M EX |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 15 mm | Schließer (NO) | PNP | Kabel, Steckverbinder | bündig, nicht bündig | |
Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe für explosionsgefährdete BereicheS-BES Q40 EX |
40x40 | 35 mm | Steckverbinder | bündig, nicht bündig | |||
SpezialausführungS-BES SP |
2 mm | Schließer (NO) | PNP/NPN | Steckverbinder | bündig |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.