Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Präzise Positionsverstellung von Hydraulikzylindern in der Kalandrierung

Induktive Positionssensoren zur exakten Regelung und zuverlässigen Überwachung der Walzenposition

In Kalandermaschinen, die in der Batterieproduktion zur gleichmäßigen Verdichtung und Dickenkontrolle des Anoden- und Kathodenmaterials eingesetzt werden, ist eine genaue Positionskontrolle der Walzen für eine gleichbleibende Produktqualität unerlässlich. Mit unseren induktiven Positionssensoren BIP lässt sich die Position der Hydraulikzylinder, welche die Walzen bewegen, berührungslos und präzise erfassen. Diese Sensoren liefern eine kontinuierliche Rückmeldung an die Maschinensteuerung, so dass Abweichungen sofort korrigiert werden können. Die hohe Wiederholgenauigkeit und Verschleißfreiheit sorgen für eine lange Lebensdauer und geringe Wartungskosten. Dank ihrer kompakten Bauweise lassen sie sich auch in beengten Maschinenräumen leicht einbauen.

Die Besonderheiten

  • Vier verschiedene Baureihen für flexible Einsatzmöglichkeiten auch bei beengten Platzverhältnissen
  • Individuell einstellbarer Messbereich für optimale Anpassung an die jeweilige Anwendung
  • Verschleißfrei durch berührungslose Erfassung ohne mechanische Verstellung
  • Hohe Wiederholgenauigkeit und präzise Positionierung für gleichbleibend hohe Prozessqualität
  • Analoge und digitale Schnittstellen, IO-Link Variante für eine einfache Integration und Datenverarbeitung
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten wie z. B. die Erfassung der Walzenposition, der Stanztiefe, Greifer- oder Ventilstellung

Empfohlene Produkte für eine präzise Positionsverstellung von Hydraulikzylindern

BIP0004

Induktiver Positionssensor, Signalübertragung mittels IO-Link

BIP001U

Induktiver Positionssensor mit einfacher Handhabung

BIP001L

Induktiver Positionssensor mit hoher EMV-Störfestigkeit

BIP0004

Induktiver Positionssensor, Signalübertragung mittels IO-Link

Abmessung
70 x 30 x 16 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
PA
Messbereich
0...40 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±100 µm
Linearitätsabweichung max.
±500 µm
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cURus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktives Positionsmesssystem
Mehr Produktdetails
BIP001U

Induktiver Positionssensor mit einfacher Handhabung

Abmessung
35 x 35 x 31 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Kabel, Schirmung
ja
Gehäusematerial
PA
Messbereich
0...17 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Ausgangscharakteristik
einstellbar
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±50 µm
Linearitätsabweichung max.
±250 µm
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cURus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktives Positionsmesssystem
Mehr Produktdetails
BIP001L

Induktiver Positionssensor mit hoher EMV-Störfestigkeit

Abmessung
30 x 18 x 40.5 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel, 2 m, PUR
Kabel, Schirmung
ja
Gehäusematerial
PA
Messbereich
0...17 mm
Analogausgang
Analog, Strom 4...20 mA
Ausgangscharakteristik
einstellbar
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±50 µm
Linearitätsabweichung max.
±250 µm
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C, Temperaturdrift gilt von -10…70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cURus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktives Positionsmesssystem
Mehr Produktdetails

Schnelle induktive Positionsmesssensoren

BIR0006

Analoge Ausgangssignale (hohe EMV-Störfestigkeit)

BIR0005

Analoge Ausgangssignale (einfache Handhabung)

BIR0004

Signalübertragung: IO-Link

BIR0007

Signalübertragung: SSI-Schnittstelle

BIR0006

Analoge Ausgangssignale (hohe EMV-Störfestigkeit)

Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 5-polig
Gehäusematerial
Aluminium und PBT-GF30, eloxiert
Messlänge
300 mm
Schnittstelle
Analog, Strom: V1.1
IO-Link
Analog, Strom: 4…20 mA
linear steigend/fallend
Ausgangscharakteristik
linear steigend/fallend
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Funktionsprinzip
Inductive Rapid Positioning System
Mehr Produktdetails
BIR0005

Analoge Ausgangssignale (einfache Handhabung)

Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 5-polig
Gehäusematerial
Aluminium und PBT-GF30, eloxiert
Messlänge
300 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung: V1.1
IO-Link
Analog, Spannung: 0…10 V
linear steigend/fallend
Ausgangscharakteristik
linear steigend/fallend
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Funktionsprinzip
Inductive Rapid Positioning System
Mehr Produktdetails
BIR0004

Signalübertragung: IO-Link

Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 4-polig
Gehäusematerial
Aluminium und PBT-GF30, eloxiert
Messlänge
300 mm
Schnittstelle
IO-Link: V1.1
linear steigend/fallend
Ausgangscharakteristik
linear steigend/fallend
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Funktionsprinzip
Inductive Rapid Positioning System
Mehr Produktdetails
BIR0007

Signalübertragung: SSI-Schnittstelle

Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 8-polig
Gehäusematerial
Aluminium und PBT-GF30, eloxiert
Messlänge
300 mm
Schnittstelle
SSI: V1.1
IO-Link
linear steigend/fallend
Ausgangscharakteristik
linear steigend/fallend
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Funktionsprinzip
Inductive Rapid Positioning System
Mehr Produktdetails

Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Kalandrierung

Weitere Themen entdecken

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten